El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Estaciones de red local inteligentes Modernización de la tecnología. Digitalización de las infraestructuras. Garantía de la seguridad del suministro. Reducción de costes.

Estación de red local inteligente en el All Electric Society Park de Blomberg

Reto


Un hombre realiza el mantenimiento de transformador de poste

Garantía de la seguridad energética y de abastecimiento

La fuerte expansión de las instalaciones volátiles fotovoltaicas y de aerogeneradores como parte del suministro de energía plantea nuevos retos, como cuellos de botella no planificados en la capacidad y problemas de estabilidad de la tensión. Sin embargo, la ampliación de las estaciones inteligentes y la modernización de las redes existentes suelen llevar mucho tiempo. La monitorización de las redes ya está actualmente asegurada con la ayuda de la captación de datos de los valores de tensión y potencia. Además, las medidas de control también garantizan el funcionamiento seguro de una estación de red local inteligente en el futuro. Con las soluciones de Phoenix Contact se pueden automatizar y digitalizar las subestaciones, además de garantizar una comunicación coherente en la red eléctrica del operador de la red.

Solución


Varios armarios de control en una estación de red local

Sistema modular de automatización para estaciones de red local inteligentes

Phoenix Contact ofrece una solución flexible, robusta y altamente segura para la digitalización de estaciones de red local en la red de media y baja tensión. Gracias al uso de la tecnología de conexión y de red, es posible combinar en una sola plataforma la tecnología de medición, la tecnología de telecontrol y el software industrial PLCnext. De este modo, todos los componentes importantes se vinculan para formar un sistema controlable, altamente fiable y con ciberseguridad. Se ofrece un sistema industrial de gestión de equipos y parches para garantizar la puesta en servicio segura, el mantenimiento sencillo y la actualización de sistemas de tecnología de telecontrol y automatización.

Sus ventajas de una estación de red local inteligente

  • Toda la información sobre su estación de red local de un vistazo: potencia activa y reactiva, corriente, tensión, mensajes de fallo y advertencia
  • Localización rápida de fallos y solución selectiva a distancia
  • Tiempos de reacción cortos en caso de avería y minimización de los periodos de inactividad
  • Desconexión y conmutación rápidas de la carga por reubicación del punto de desconexión
  • Identificación de cortocircuitos y derivaciones a tierra para la detección y desconexión de fallos en la red eléctrica

Armario de telecontrol para la automatización de estaciones digitales

Mapa de imágenes interactivo: Armario de telecontrol con unidades funcionales asociadas en una estación de red local
Suministro y protección
Para el funcionamiento de todos los equipos eléctricos o electrónicos de una estación de red local inteligente es esencial disponer de soluciones de suministro fiables que incluyan fuente de alimentación, protección contra sobretensiones y protección de equipos. Para garantizar una comunicación continua incluso durante un fallo de red, la fuente de alimentación se configura en combinación con una batería de reserva.
Más información sobre Power Reliability
Suministro y protección
Conexión
Ya sea en el armario de control o en campo, el sector energético plantea grandes exigencias a la tecnología de conexión en las estaciones de red local inteligentes. Debe ser tanto segura como duradera, además de ofrecer un manejo sencillo. Las tecnologías de conexión de Phoenix Contact satisfacen estos requisitos desde la conexión por tornillo pasando por el contacto por corte de aislante hasta la conexión push-in.
Más información sobre las bornas para carril
Conexión
Energy Automation
El término Energy Automation abarca soluciones para el funcionamiento eficiente de las redes eléctricas. La tecnología de control y telecontrol modular de Phoenix Contact satisface los elevados requisitos de disponibilidad, CEM y seguridad IT de las estaciones de red local inteligentes. Entre otras cosas, se utiliza para registrar información y transmitir datos actuales sobre la corriente y las instalaciones en el lado de baja tensión a un puesto de control de red o a una base de datos central.
Más información sobre el equipo remoto
Energy Automation
Comunicación segura
Como parte de la infraestructura crítica, el sector energético requiere una red de comunicaciones segura y de alto rendimiento para el funcionamiento fiable de las estaciones de red local inteligentes. La monitorización de las estaciones en las redes de distribución está sujeta a grandes exigencias en términos de disponibilidad, fiabilidad y seguridad. Para lograr este objetivo, Phoenix Contact ofrece los productos necesarios, por ejemplo, con conexión Modbus.
Más información sobre la comunicación industrial
Comunicación segura

Para la expansión eficiente y el funcionamiento fiable de las Smart Grids, la monitorización de las magnitudes de servicio resulta esencial. Phoenix Contact ofrece desde componentes hasta sistemas completos adaptados.

Matthias Schröder, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder

Referencia


Una persona frente a un armario de control con un ordenador portátil

Concepto de protección de redes para el Grupo GRÄPER

Debido al aumento de la capacidad de producción de una empresa industrial, es necesaria una nueva conexión en la red de 10 kV del operador de la red. Para alcanzar la cantidad de energía requerida, el cliente necesita un transformador de un tamaño suficientemente grande y un concepto de protección de la red. Para ello, Phoenix Contact suministra al grupo GRÄPER el armario de telecontrol adecuado y la solución de telecontrol modular smartRTU.

Contacto

Su persona de contacto Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Estaré encantado de ayudarle en la transición hacia la red eléctrica digital del futuro.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.