El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Pequeño sistema de telecontrol para estación transformadora El Grupo GRÄPER opera en el ámbito de las estaciones de suministro, las piezas prefabricadas de hormigón y la producción de ladrillos silicocalcáreos. La empresa se centra en estaciones de suministro que incluyen la electrotecnia necesaria. Phoenix Contact ha suministrado al Grupo GRÄPER el armario de telecontrol y el pequeño sistema de telecontrol smartRTU para la estación transformadora de Hermeskeil.

Armario de telecontrol de Phoenix Contact en el Grupo GRÄPER

Perfil del cliente


Logotipo del Grupo GRÄPER

Grupo GRÄPER

  • Especialista en electrotecnia y en soluciones innovadoras para la construcción de edificios de hormigón con el fin de proteger el contenido técnico de alta calidad
  • 750 ingenieros y trabajadores cualificados
  • Proveedor de soluciones integrales para estaciones de suministro modernas
  • Producción de 4500 estaciones al año, el 75 % de las cuales están totalmente equipadas y listas para la conexión

Reto

Una empresa industrial ha aumentado su capacidad de producción. Se requiere una conexión de red nueva y de alta disponibilidad en la red de 10 kV del operador de la red.
Dada la cantidad de energía requerida, el cliente necesita un transformador de un tamaño lo suficiente grande con un concepto de protección de red adecuado.

  • Tecnología de telecontrol para el control remoto de los paneles de cables de entrada
  • Transmisión de los valores medidos (consumo de energía y alimentación)
  • Ingeniería de protección
  • Protección de transferencia

Solución


Empleados en el armario de telecontrol

Tecnología de telecontrol innovadora

Con la solución de control estandarizada y ampliable modularmente automatizará las estaciones transformadoras de forma particularmente inteligente. Las variantes personalizadas permiten realizar diferentes funciones, desde la simple monitorización hasta el control complejo de la instalación. La plataforma tecnológica smartRTU es una solución de telecontrol modular para diferentes campos de aplicación en redes eléctricas. Esta permite procesar y facilitar de manera continua información de estado y eventos. Esto se consigue mediante funciones predefinidas y una sencilla parametrización gracias a la interfaz web. No se requieren conocimientos de programación ni programas. El diseño modular permite registrar y emitir diferente información analógica y binaria.

El Grupo GRÄPER ha encontrado en Phoenix Contact un socio innovador y técnicamente bien posicionado en el campo de la tecnología de protección, telecontrol y regulación, con el que podemos complementar de forma útil nuestras soluciones en el campo de la técnica de la energía.

Grupo GRÄPER

Conclusión


Empleados de Heinrich Gräper GmbH

Trabajo en colaboración

Los retos en los ámbitos de la digitalización, la automatización y la monitorización de sistemas también aumentarán en el sector energético en el futuro. Como proveedor de soluciones integrales para estaciones de suministro modernas, el Grupo GRÄPER también se enfrenta inevitablemente a esta situación. Por eso se precisan soluciones a medida y estandarizadas para las distintas necesidades de los clientes del sector de los servicios públicos y las infraestructuras. Phoenix Contact tiene la respuesta adecuada a estos retos y ofrece, con el smartRTU, una solución de telecontrol inteligente. A través de la colaboración, se buscan y se encuentran soluciones para estaciones transformadoras modernas. También está prevista la realización de otros proyectos en el futuro.