El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Suministro, protección y monitorización en el edificio de viviendas

Desde hace tiempo, la digitalización también se está abriendo paso en los edificios de viviendas privados. Para ello, se precisa un suministro de energía fiable para la multitud de equipos inteligentes que se utilizan en este caso. COMPLETE line le ofrece soluciones sistémicas para el suministro, la protección y la monitorización de energía en edificios de viviendas.

Establecimiento de una fuente de alimentación fiable para edificios de viviendas
Protección contra rayos y sobretensiones
Alta capacidad de derivación con un diseño pequeño y para tensiones constantes de hasta 440 V. Nuestros descargadores de arco en los descargadores combinados contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 FLASHTRAB resultan especialmente potentes gracias a la tecnología sin corriente repetitiva de red.
Más información
Protección contra rayos y sobretensiones
Conexión a la distribución
Las tomas de corriente del armario de control EO con once geometrías de enchufe diferentes no deberían faltar en ningún armario de control de edificios. Las opciones de uso se amplían con funciones adicionales como indicadores LED, fusibles, interruptores o interruptores de potencia.
Más información
Conexión a la distribución
Toma de corriente para protección de equipos terminales
Con nuestra protección de equipos de tipo 3 BLOCKTRAB protegerá los equipos terminales casi de forma invisible. El BLT-T3 se instala en cajas de montaje de equipos, canales para cables o sistemas bajo suelo.
Más información
Toma de corriente para protección de equipos terminales
Protección contra sobretensiones para exteriores
En las instalaciones en edificios con un sistema de protección contra rayos exterior, la protección contra sobretensiones de tipo 2 es el segundo nivel de protección después de los descargadores de corrientes de rayo de tipo 1. VALVETRAB SEC, con una anchura de tan solo 12 mm por canal, es el dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 más estrecho del mundo.
Más información
Protección contra sobretensiones para exteriores
Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas
Las cajas de strings con fusible de string fuera de la caja de control destacan por su diseño compacto y un ámbito de uso flexible.
Más información
Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas
Fuente de alimentación DC
Utilice STEP POWER en la automatización de edificios. Gracias a las reducidas pérdidas de marcha en vacío y al alto rendimiento, alcanzan la máxima eficiencia energética.
Más información
Fuente de alimentación DC
SAI DC
SAI DC para la automatización de su edificio: el SAI STEP ha sido diseñado especialmente para el uso en distribuidores de instalación.
Más información
SAI DC
Monitorización de energía
Los medidores de energía EMpro registran y comunican sus datos de energía a sistemas de control y gestión de orden superior.
Más información
Monitorización de energía
Comunicación segura
COMPLETE line ofrece respuestas a la pregunta: "¿cómo puedo garantizar una comunicación remota fiable y segura con mi Smart Building?"
Más información
Comunicación segura

El descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2+3 FLASHTRAB protege de forma fiable las instalaciones eléctricas contra las sobretensiones. El módulo de indicación remota opcional con salida digital señala las necesidades de disparo y mantenimiento.

Las tomas de corriente para montaje en carril DIN con formato REG permiten la conexión directa de equipos de 230 V a la alimentación principal.

Para los equipos con una longitud de cable de más de 10 m desde la alimentación principal protegida, se recomienda una protección fina adicional.

En particular en el exterior, los consumidores como los cargadores de pared, la iluminación exterior, las bombas y las instalaciones fotovoltaicas deben estar protegidos contra sobretensiones. En algunos casos, estos equipos ya cuentan con una protección contra sobretensiones de fábrica, pero en otros casos se requiere un complemento in situ.

Las instalaciones fotovoltaicas requieren una protección tanto en el lado AC como en el DC. Las cajas de strings completamente prefabricadas simplifican considerablemente la conexión. Los conectores para fotovoltaica especiales también permiten una conexión segura.

La tensión DC se utiliza a menudo para alimentar sistemas eléctricos de puertas, así como sistemas de alarma y notificación, y otros sistemas de seguridad y confort. Para ello se precisa la conversión de la tensión AC. Hasta ahora se requerían diferentes sistemas para diferentes niveles de tensión. Las fuentes de alimentación STEP POWER ofrecen soluciones con clases de potencia perfectamente clasificadas.

El uso de un SAI DC evita de forma fiable los fallos de los sistemas eléctricos. El SAI DC STEP POWER está diseñado para los requisitos de la subdistribución con su formato REG.

A medida que aumenta el número de consumidores eléctricos, también lo hace el potencial de optimización de la energía y, por tanto, la necesidad de monitorización. Los medidores de energía EMpro, que pueden integrarse en las redes correspondientes a través de diversas interfaces, son adecuados para este fin.

Instalación eléctrica y electrónica
Productos para su trabajo diario en el ámbito de la instalación eléctrica

Nuestra amplia gama para la instalación eléctrica le respaldará con éxito en muchas de sus tareas. Desde el cableado hasta la protección contra sobretensiones y las herramientas adecuadas: con nuestros productos duraderos y soluciones innovadoras, garantizamos una mayor eficiencia en las instalaciones eléctricas.

Descubra ahora todos los productos
Un instalador en el armario de control con una tenaza de crimpado en la mano