Seguridad funcional en la fabricación de maquinaria
La interconexión de todas las unidades de una fábrica digital requiere pensar los procesos de forma uniforme, sin olvidar la seguridad funcional. Trabajamos para garantizar que nuestras soluciones de seguridad ofrezcan una protección óptima a las personas y las instalaciones en la era digital. Y mediante la integración de la seguridad en la automatización modular aumentan la disponibilidad de la planta.
Seguridad funcional
El sistema COMPLETE line abarca una cartera ampliable de componentes de seguridad innovadores.
Ejemplo 1
Los relés de seguridad sencillos conectan los sensores directamente con los actuadores.
Ejemplo 2
Los relés de seguridad configurables sustituyen el cableado de hardware clásico mediante una solución de software intuitiva.
Ejemplo 3
SafetyBridge Technology permite la transmisión de datos orientados a la seguridad mediante redes de comunicación estándar.
Ejemplo 4
Los controles de seguridad para tareas complejas y los máximos requisitos de seguridad con un elevado tráfico de E/S completan la oferta COMPLETE line.