Sostenibilidad basada en datos Sostenibilidad mediante soluciones basadas en datos: tome decisiones sólidas, optimice los procesos operativos, fortalezca el negocio y mantenga el éxito a largo plazo – Paso a paso juntos hacia el Net Zero.

Partes interesadas de la fábrica sostenible

La transparencia de los datos es la clave para una mayor eficiencia y sostenibilidad

La base de una fábrica sostenible son los datos. Para maximizar la transparencia en el consumo y los procesos, primero es necesario recopilarlos y analizarlos. Este es el primer paso hacia la sostenibilidad. Solo quien sabe dónde se emplean sus recursos puede desarrollar mecanismos para minimizar el consumo y optimizar los procesos. Además de la implantación de nuevas tecnologías con requisitos de ciberseguridad especialmente elevados y la conectividad de OT e IT, también aumentan los requisitos legales en materia de sostenibilidad. Con Digital Factory now, ofrecemos soluciones escalables de una sola fuente para que todos los responsables de la toma de decisiones puedan hacer realidad los retos diarios de la fábrica del futuro, ya sea para instalaciones existentes o nuevas.

El carácter abierto de la PLCnext Technology facilita la conexión segura entre OT e IT y el funcionamiento de diversas interfaces. Ahora no solo podemos producir de forma más eficiente y, por tanto, más sostenible, sino que también podemos proteger nuestra IP.

Sr. Vishal Patil - Serum Institute of India, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation del Serum Institute of India

Paso a paso hacia un futuro sostenible Soluciones de Digital Factory now abiertas, escalables y seguras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el balance de sostenibilidad – Modulares y flexibles, desde simples bornas hasta Smart Services

Icono Datos de consumo
Icono Analizar datos
Icono Ciberseguridad en la fábrica digital
Icono Panel MLnext
Icono Datos de consumo

Más sostenibilidad gracias a la escalabilidad y la digitalización:
Alrededor del 10 % es el porcentaje de los costes de producción que pueden llegar a representar los costes energéticos. En las industrias que consumen mucha energía, esta cifra llega al 40 %. Un uso más eficiente de los recursos valiosos no solo reducirá sus costes. Ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumenta el balance de sostenibilidad de su empresa.
Con nuestras soluciones Digital Factory now, le ayudamos a conseguir transparencia en todos los datos de consumo.

  • Integración e interoperabilidad: nuestras soluciones de armarios de control pueden integrarse a la perfección en los sistemas existentes, lo que resulta ideal para aplicaciones brownfield en las que es necesario modernizar las infraestructuras existentes sin interrumpir las operaciones en curso.
  • Modularidad y flexibilidad: nuestros productos modulares ofrecen un alto grado de flexibilidad y pueden personalizarse para satisfacer requisitos específicos, desde bornas hasta complejos Smart Services.
  • Preparados para el futuro gracias a la digitalización: nuestras soluciones de digitalización y automatización como Toolbox permiten soluciones personalizadas para cada aplicación.

Icono Analizar datos

Reequipe su instalación existente sin grandes intervenciones y sin perder sus certificados y homologaciones. Desde simples bornas hasta complejos Smart Services, ofrecemos soluciones escalables para sistemas industriales pequeños y grandes. Algunos ejemplos son la versátil Data Collection Box y las Secure Edge Boxes para la comunicación segura de datos.

Soluciones escalables:
La Data Collection Box ofrece, por ejemplo, la solución adecuada para una integración inteligente. La combinación inteligente y personalizable de PLCnext Control, E/S y módulos de medición en una carcasa compacta permite una instalación rápida y sencilla en las máquinas e instalaciones existentes de su Digital Factory, y ello sin perder los certificados como CE y UL.

Al combinar escalabilidad y digitalización, nuestras soluciones optimizan los procesos al tiempo que aumentan la eficacia y la seguridad.

Más información sobre la recogida de datos
Icono Ciberseguridad en la fábrica digital

Procesamiento de datos en OT, Edge, IT o Cloud: utilice datos almacenados y normalizados para obtener más OEE y sostenibilidad. Tanto si se trata de aplicaciones greenfield como brownfield, le ayudamos a optimizar el uso de sus datos con el mínimo esfuerzo invasivo.
Reenvíe sus datos a cualquier sistema OT, IT y en la nube; gracias a nuestras soluciones abiertas y escalables, no hay límites para el procesamiento sin fisuras de cualquier tipo de datos. Proteja sus datos con soluciones Edge según CRA.

Más información sobre la convergencia entre OT e IT
Icono Panel MLnext

El potencial oculto puede destaparse en este punto con un análisis de datos basado en IA. Por ejemplo, para detectar a tiempo las anomalías en la fábrica, las soluciones de MLnext ofrecen la posibilidad de evaluar sus datos mediante Machine Learning y de realizar optimizaciones de forma rápida, sencilla y precisa. Obtendrá una visión general de todos los medios, como el aire y el agua. La evaluación de los datos con Machine Learning ofrece una serie de ventajas en comparación con los análisis manuales de datos. Además de la evaluación automatizada de los datos, los usuarios se benefician en este punto de la escalabilidad de los procesos de producción completos.

Más información sobre la detección de anomalías
Nuevo E-Paper
Sostenibilidad basada en datos: negocios más inteligentes con datos

¿Quiere saber más sobre la sostenibilidad basada en datos? En este caso, descubra nuestro E-Paper "Sostenibilidad basada en datos – Negocios más inteligentes con datos". Descubra cómo las tecnologías basadas en datos están haciendo que la industria sea más sostenible y eficiente. El E-Paper muestra cómo las empresas pueden utilizar la digitalización, la automatización y el análisis inteligente de datos para optimizar sus procesos de producción, reducir el consumo de energía y lograr el éxito económico a largo plazo.

Ir al E-Paper
Portada del E-Paper 'Data Driven Sustainability'
Logotipo de Digital Factory now

Sus ventajas

  • Reducción de gases de efecto invernadero y cumplimiento de directivas sobre objetivos medioambientales
  • Utilización de servicios adicionales en plataformas IIoT gracias al desarrollo de la conectividad de campo de OT a IT
  • Transparencia sencilla y rápida de todos los datos de consumo desde las distintas líneas de producción y áreas de proceso hasta el sensor individual
  • Captura de datos sin que afecte demasiado al proceso de producción y sin que se pierda la certificación CE/UL con la Data Collection Box
Whitepaper
Comience hoy mismo: seis pasos para lograr una fábrica sostenible

Los datos que genera son la clave actual para lograr una fábrica sostenible. En nuestra guía gratuita le indicamos unas medidas sencillas y concretas que puede adoptar como primeros pasos importantes en el camino hacia un futuro sostenible.

Solicitar Whitepaper
Net Zero

Todo bajo control: contadores de servicios públicos e informes Del sensor a la nube – Abierto a todas las fábricas y aplicaciones, desde la medición al análisis

Visión general del sistema Digital Factory now