El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Empleados en un sistema de esclusas

Videovigilancia de vías navegables Superación de retos en múltiples objetos

La red de vías navegables federales de Alemania comprende unos 7300 km. . El transporte marítimo tiene una gran importancia económica. En la actualidad, más del 90 % del total del intercambio intercontinental de mercancías se realiza por vía marítima.

Para garantizar la seguridad necesaria y el buen funcionamiento de las vías navegables, muchas esclusas y elevadores de barcos ya cuentan con el apoyo de la tecnología de vídeo.

Entrada de esclusa con torre

Sistema de esclusas moderno

Mayor automatización

Solo en Europa existen alrededor de 1,2 millones de instalaciones técnicas como esclusas, presas y diques en las vías navegables interiores. Se calcula que en los próximos años se automatizará un gran número de esclusas.

Para las estructuras técnicas que funcionarán entonces de forma parcialmente autónoma, la videovigilancia fiable resulta indispensable y es la clave del buen funcionamiento. En muchos casos, las esclusas y presas ya están equipadas con tecnología de vídeo moderna, pero la mayoría de las instalaciones se encuentra en vías navegables más pequeñas y menos frecuentadas.

En este contexto, es esencial que se superen rápidamente estos obstáculos para el intercambio de mercancías. El impacto catastrófico que los problemas en los pasajes navegables sensibles pueden tener en las cadenas de suministro quedó claro con el desastre del Canal de Suez que tuvo lugar en marzo de 2021.

Personal de servicio en la sala de control frente al PC

Monitorización de las funciones de diagnóstico y alarma en la sala de control

Monitorización, señalización y prevención

Al igual que otras rutas de transporte, las vías navegables forman una red de gran extensión geográfica. Lo decisivo es que los fallos en el sistema se detecten inmediatamente y de forma precisa en las estaciones de control gracias al uso de la tecnología de red con gestión completa.

Entre otras cosas, se registra lo siguiente:

  • Necesidad de energía y buen funcionamiento de los equipos terminales PoE
  • Resets automáticos de dispositivos PoE, como cámaras IP
  • Tiempo de funcionamiento del sistema y hora actual del sistema
  • Registro de eventos con una tabla de eventos como archivo CSV
Smart Ethernet Box con tapa frontal abierta

Tecnología de monitorización para vías navegables: Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Infraestructura fiable para videovigilancia en vías navegables

Todos los componentes para una infraestructura CCTV fiable en un solo equipo: la Smart Ethernet Box es un equipo todo en uno que se conecta directamente a las cámaras. Gracias al adaptador de montaje integrado para el montaje mural y en poste, la instalación es mucho más rápida y sencilla.

Encajar, conectar y listo. ¡Así de fácil! Así se garantiza una mayor seguridad en las vías navegables y en las esclusas.

Smart Ethernet Box como switch inteligente para exteriores

La Smart Ethernet Box es adecuada como switch PoE inteligente para exteriores en una solución de automatización. La red integrada y de gestión completa permite crear arquitecturas redundantes y puede ampliarse fácilmente con productos de mantenimiento remoto. La topología constituye una solución de automatización de alta disponibilidad que incluye una solución de seguridad.

Topología: Smart Ethernet Box como switch inteligente para exteriores

La Smart Ethernet Box en la automatización de esclusas