El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Control y monitorización de estaciones de repostaje de hidrógeno Descubra nuestras soluciones de control y monitorización seguras y abiertas para la distribución eficiente de hidrógeno.

Estación de repostaje de hidrógeno

Reto


Estación de repostaje de hidrógeno

Seguridad y eficacia

Para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de las estaciones de repostaje de hidrógeno, es necesario monitorizar continuamente, por ejemplo, la temperatura y presiones de hasta 1000 bar. Para ello, se generan y recogen datos en la OT e IT. El intercambio de datos entre distintos comercios suele requerir un considerable esfuerzo de integración, ya que se utilizan diferentes tipos de comunicación y tecnologías. Además, son esenciales unas estrictas precauciones de seguridad y homologaciones de protección contra explosión y seguridad funcional. Para satisfacer la creciente demanda, es importante que las gasolineras se instalen y se pongan en servicio rápidamente. Le ofrecemos soluciones y productos integrados para una automatización segura hasta la zona 0. También proporcionamos una conexión sencilla y fiable para el intercambio de datos entre OT e IT.

Solución


PLCnext Technology para estaciones de repostaje de hidrógeno

Control de aplicaciones de distribución de hidrógeno

Nuestro ecosistema PLCnext Technology permite una comunicación y un intercambio de datos seguros entre todos los equipos y sistemas OT e IT. Con PLCnext Control, puede controlar eficazmente el proceso de llenado. Permitimos una monitorización y un control precisos de la presión. Para garantizar un proceso seguro, puede supervisar con precisión los parámetros críticos del proceso.

Repostaje en una estación de repostaje de hidrógeno

Ampliación sencilla gracias a la modularización

Para satisfacer la creciente demanda de energía verde en el futuro, es importante ampliar simplemente las estaciones de repostaje de hidrógeno con surtidores adicionales. Nuestra plataforma de automatización PLCnext Technology permite modularizar su aplicación y estandarizar las interfaces con las subfunciones. Para ello, apoyamos estándares tecnológicos como Module Type Package (MTP). Esto le permite beneficiarse de unos costes de ingeniería reducidos y aumentar al mismo tiempo el tiempo de comercialización.

Conexión remota de todos los submódulos de una estación de repostaje de hidrógeno

Algunos proveedores cubren toda la cadena de valor del hidrógeno verde. Para garantizar el funcionamiento eficaz y seguro de un sistema global de este tipo, es necesario conectar mediante la tecnología de datos los distintos comercios a los sistemas de explotación y servicios de nivel superior. En este sentido, respaldamos la captación de datos y el control de estos sistemas con soluciones de control y red redundantes para lograr la máxima disponibilidad. Los routers de seguridad y las soluciones personalizadas de mantenimiento remoto, incluida la gestión de dispositivos y actualizaciones, garantizan la ciberseguridad en las aplicaciones de los clientes.

Mapa de imágenes interactivo: Estructura de ejemplo de una solución de control y monitorización para estaciones de repostaje de hidrógeno
Tecnología de automatización para PLCnext Technology
Emplee nuestra amplia cartera de tecnología de automatización para preparar, con PLCnext Technology, su instalación para el IIoT y la Industria 4.0.
Más información
Tecnología de automatización para PLCnext Technology
Routers de seguridad
Los routers de seguridad mGuard protegen su red industrial frente al acceso no autorizado de personas o frente al software dañino gracias a sus completas funciones de seguridad.
Más información
Routers de seguridad
Switches Ethernet industrial
Nuestra gama incluye switches gestionados y no gestionados con Gigabit, PoE, certificación según IEC 61850 y para montaje sobre carril DIN.
Más información
Switches Ethernet industrial
Sistemas de E/S remotas
Registre señales de entrada y salida directamente en el armario de control o en sus instalaciones. Su tráfico de datos y señalización se transmite de forma fiable.
Más información
Sistemas de E/S remotas
Paneles HMI y PC industriales
Con nuestras HMI y nuestros PC industriales, podrá operar y monitorizar eficazmente los estados de sus instalaciones. Benefíciese de la máxima escalabilidad para el concepto de mando de su solución de automatización.
Más información
Paneles HMI y PC industriales

Contacto

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Estaré encantado de asesorarle en el camino hacia un futuro sin emisiones de CO₂ gracias al hidrógeno verde.

Garantía y seguridad

Al ampliar una red nacional de estaciones de repostaje de hidrógeno, deben garantizarse estrictas precauciones de seguridad y homologaciones de protección contra explosión y seguridad funcional.

Icono de SIL delante de instalaciones Power-to-X
Icono de la protección contra explosión delante de la instalación Power-to-X
Seguridad industrial para instalaciones Power-to-X
Icono de SIL delante de instalaciones Power-to-X

Los mecanismos de seguridad funcional deben regularse de modo que puedan controlarse los fallos o posibles situaciones de peligro. El mejor modo de lograrlo es mediante un concepto de seguridad personalizado.

Le ofrecemos servicios que cubren todo el ciclo de vida útil relativo a la seguridad. Nuestra amplia cartera de productos también está certificada para aplicaciones de seguridad conforme a las normas IEC 61508 e IEC 61511. Estaremos encantados de ayudarle a mantener al día sus conocimientos con cursos de formación para empleados.

Más información sobre seguridad funcional
Icono de la protección contra explosión delante de la instalación Power-to-X

Dada la presencia de gases inflamables, la protección contra explosión es de gran importancia en la industria del hidrógeno. Ofrecemos una amplia gama de productos y soluciones para cumplir los requisitos en distintas zonas Ex. Si es necesario, también formaremos a sus empleados. También le ayudamos a realizar y documentar la comprobación de la seguridad intrínseca.

Más información sobre la protección contra explosión
Seguridad industrial para instalaciones Power-to-X

La transformación digital y la creciente complejidad de los ciberataques requieren una estrategia de seguridad holística. Además, la aplicación de medidas de ciberseguridad es un imperativo legal. Solo se puede lograr una buena protección contra los ciberataques si se toman medidas técnicas y organizativas que estén coordinadas entre sí.

Por eso, ofrecemos un concepto integral de seguridad de 360° que incluye servicios, soluciones y productos seguros. Esto simplifica la protección de sus instalaciones de manera integral.

Más información sobre la seguridad industrial

Referencias


Estación de repostaje de hidrógeno en HY.City.Bremerhaven

Acoplamiento de sectores inteligente en Bremerhaven

En HY.City.Bremerhaven, GP Joule ha creado una completa cadena de valor añadido en torno al hidrógeno verde. Nuestra innovadora tecnología de automatización garantiza un acoplamiento de sectores fiable y una conexión remota segura.

Productos


Armarios de control en la instalación Power-to-X

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Juntos encontraremos la solución óptima para equipar sus armarios de control con nuestros más de 100 000 productos de los ámbitos de la conexión, la comunicación y la tecnología de automatización.