Push-X en conectores para placa de circuito impreso XPC 2,5

31.03.2025
Conectores para placa de circuito impreso de la serie XPC

Phoenix Contact completa la serie de conectores para placa de circuito impreso con la innovadora tecnología Push-X con un nuevo conector para secciones de cable de hasta 2,5 mm². La tecnología Push-X permite conectar conductores flexibles y rígidos de forma rápida mediante inserción y sin apenas ejercer fuerza.

Siguiendo el principio de una ratonera, el conductor se atrapa simplemente introduciéndolo en el conector. Los conductores rígidos y flexibles con o sin puntera se conectan de forma fiable a largo plazo mediante contactos de apriete. Cuando el conductor se introduce en el espacio de sujeción, choca con el elemento de activación, que suelta el resorte de contacto con muy poca fuerza. A continuación, el resorte de contacto pretensado sujeta permanentemente el conductor con una fuerza definida. Un sonido de desbloqueo audible, así como el cambio de posición del botón de accionamiento naranja de alto contraste confirman al usuario la conexión de conductores segura. La conexión Push-X sin herramientas reduce los tiempos de montaje y se ahorran los costes de crimpado. La baja necesidad de fuerza durante la conexión de conductores facilita la automatización. El desbloqueo del conductor y el pretensado simultáneo del resorte de contacto se realizan mediante el botón de accionamiento.

El conector XPC 2,5 es compatible con la línea de productos Combicon Connectors M en paso de 5,08 mm de Phoenix Contact. Esto da lugar a numerosas opciones de combinación que cubren distintas variantes de aplicación.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas