Uso versátil: las nuevas herramientas universales

22.04.2025
Alicates multifunción UNIFOX-MP 6-1 y UNIFOX-MP 7-1

La gama de herramientas UNIFOX de Phoenix Contact se ha ampliado con dos nuevos alicates multifunción, tres llaves de pinza y unos alicates "Linemans".

Los alicates multifunción UNIFOX-MP con mango ergonómico de dos componentes combinan seis o siete funciones en una sola herramienta. No solo permiten sujetar, doblar y cortar hilos, sino también pelar cables y crimpar punteras. Con ayuda de su punta angular es posible perforar y desbarbar con facilidad cajas para montaje empotrado. Mientras que la UNIFOX-MP 6-1 corta los cables sin aplastarlos, la UNIFOX-MP 7-1 dispone de un cortador lateral. Esto permite cortar a medida y sin problemas alambres finos, semiduros y de piano. Los alicates también disponen de una zona de crimpado para terminales de cable circulares aislados.
La llave de pinza UNIFOX-WRENCH combina las funciones de un pinza y de una llave inglesa. Ideal para agarrar, sujetar, doblar y girar tuercas y tornillos, ofrece una regulación continua mediante un pulsador, así como una escala integrada para un ajuste sencillo y rápido y del ancho entre caras. Las mordazas lisas pueden deslizarse en paralelo y protegen las superficies sensibles de posibles daños. Gracias a la relación de palanca de más de 10:1, la llave de pinza garantiza una gran fuerza de apriete y, con ello, una sujeción segura.

Los alicates combinados "Linemans" UNIFOX-LM son ideales para sujetar, doblar y retorcer hilos, así como para crimpar terminales de cable sin aislamiento. El mango ergonómico de dos componentes ofrece una gran comodidad, mientras que las superficies de agarre dentadas y la zona de agarre adicional debajo de la articulación proporcionan un óptimo sujeción. Con sus filos extralargos con una dureza de 62-64 HRC, los alicates UNIFOX-LM ofrecen un rendimiento de corte y una durabilidad óptimos.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas