Nuevos routers de radiotelefonía móvil industriales para exteriores

31.03.2025
Familia de productos Cellulink

Phoenix Contact amplía su cartera de comunicación remota con routers de radiotelefonía móvil industriales para exteriores. La familia de productos Cellulink conecta equipos con capacidad de red en todo el mundo con la red de radiotelefonía móvil y cuenta con la certificación IEC 62443-4-2.

Los routers y las antenas se combinan en equipos compactos y pueden montarse en el armario de control, en una pared o en un poste. Los equipos se alimentan con Power over Ethernet, lo que permite una instalación rápida y sencilla con solo un cable Ethernet. Gracias al concepto todo en uno, se pueden ahorrar tanto costes en antenas de radiotelefonía móvil y cables de antena adicionales como espacio en el armario de control y tiempo de instalación. Los productos disponen de numerosas funciones de ciberseguridad, así como de una certificación según IEC 62443-4-2. De este modo, están perfectamente preparados para la Ley de Ciberresiliencia.

Cada equipo es compatible con Dual SIM y Provider Fallback, así como GNSS (Global Navigation Satellite System) para un posicionamiento preciso y una sincronización de tiempo. Las configuraciones y las actualizaciones de firmware se realizan cómodamente a través de la gestión basada en web, una API REST y una amplia gestión de dispositivos y actualizaciones. La familia de productos Cellulink se divide en tres clases de equipos que solo se diferencian por la capacidad tecnológica y de rendimiento:
• La serie 2000 ofrece con un módulo LTE CAT1 europeo un acceso rentable y fiable a la conectividad de la radiotelefonía móvil, así como una tasa de transferencia de datos suficiente para la mayoría de las aplicaciones más pequeñas.
• La serie 4000 está equipada con un módulo LTE CAT4 global y cubre todas las aplicaciones LTE usuales. Estos equipos pueden utilizarse a nivel internacional y ofrecen una tasa de transferencia de datos media.
• La serie 6000 representa la clase de potencia más alta con un módulo 5G global. Estos equipos están optimizados para una tasa de transferencia de datos muy elevada y latencias bajas y pueden utilizarse tanto en redes 5G privadas como públicas en todo el mundo.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas