Máquina pelacables para una preparación de conductores eficaz
Con la nueva máquina pelacables E.Fox S 10 de Phoenix Contact, los conductores se pelan de forma sencilla y eficaz con resultados de alta calidad constantes. Sus cuchillas en V especiales cubren un rango de sección de 0,08 a 10 mm². Con la cuchilla plana disponible opcionalmente, procesa cable plano de hasta 7,6 mm de anchura.
La nueva máquina pelacables se maneja a través de una intuitiva pantalla táctil de 5". La posición inclinada facilita la lectura y el manejo del equipo tanto cuando se está sentado como de pie. La interfaz de usuario es clara y autoexplicativa gracias al uso de símbolos y a la visualización de los parámetros de pelado. El corto tiempo de ciclo de 0,3 s y el ajuste de los parámetros mediante accionamientos eléctricos garantizan procesos de pelado rápidos y con precisión de repetición. Los parámetros de pelado recurrentes pueden guardarse como hasta 100 favoritos. Opcionalmente, pueden vincularse a un código de barras y consultarse mediante un escáner manual. La zona de inserción abierta está iluminada para que los conductores puedan insertarse con rapidez y precisión tanto desde delante como desde arriba. La integración de la máquina pelacables en el sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist permite aumentar aún más la eficacia y reducir los errores gracias al proceso asistido por software. La máquina automática se controla mediante el software de asistencia al trabajador clipx WIRE assist a través de la interfaz Ethernet y los parámetros de pelado, como la sección, la longitud de pelado y la longitud de extracción, se envían directamente desde el proyecto a la E.Fox S 10.