El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Marcado automático de regleteros de bornas completos en un solo paso de proceso

22.04.2024
Impresora de rollo por transferencia térmica con aplicador THERMOMARK E.VARIO para la rotulación de regleteros de bornas enteros

La impresora de rollo por transferencia térmica THERMOMARK E.VARIO de Phoenix Contact permite ahorrar hasta un 70 % de tiempo. El aplicador forma parte de la nueva THERMOMARK E SERIES. El sistema modular combina una impresora de rollo por transferencia térmica de alto rendimiento con cuatro aplicadores diferentes.

Con solo dos materiales en formato sin fin para ranuras de marcado altas y planas, la impresora rotula regleteros de bornas completos. Al mismo tiempo, el material sin fin se corta de forma personalizada al paso adecuado. Independientemente del número de los diferentes pasos, se pueden realizar todas las anchuras entre 3,5 y 1000 mm. Los cortes de perforación se asignan automáticamente a partir de los datos del software de ingeniería.

Gracias al proceso automatizado, el nuevo sistema ofrece un manejo sencillo y una rotulación de regleteros de bornas de alta calidad constante.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications