El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Insertos de contactos push-in para conectores industriales para la transmisión de potencia

21.05.2024
Conectores industriales con insertos de contactos push-in

Los insertos de contactos push-in para conectores industriales modulares Heavycon de Phoenix Contact permiten conectar los conductores fácilmente y sin herramientas. Los nuevos insertos de contactos para aplicaciones de alta corriente transmiten de forma fiable corrientes de hasta 100 A.

Gracias a la posibilidad de combinación en una misma carcasa con otros módulos de inserción de contactos, por ejemplo, para la transmisión de señales y datos, se crea una conexión enchufable personalizada que ahorra espacio.

Para transmitir y almacenar energía renovable y alimentar grandes centros de datos, crece la demanda de conectores con corrientes nominales elevadas a partir de 40 A. Los conectores industriales sustituyen cada vez más a los clásicos dispositivos enchufables CEE. Gracias a la resistencia de contacto significativamente menor, la potencia disipada puede reducirse más que con el conector macho CEE, con lo que disminuyen considerablemente los costes de electricidad. Además, HEAVYCON modular permite combinar distintos medios de transmisión en una misma carcasa y crear así una interfaz muy compacta. Los insertos de contactos push-in ofrecen una conexión eléctrica segura y sin herramientas de hasta 100 A. Los conductores flexibles con puntera o los conductores rígidos de hasta 16 mm² pueden insertarse directa y fácilmente en la conexión. La cámara de sujeción de los insertos de contactos push-in especialmente compacta permite alcanzar una elevada densidad de empaquetado, que hasta ahora solo era posible con la clásica conexión crimpada. La Push-in Technology garantiza fuerzas de contacto y de extracción de conductores máximas, así como una conexión segura frente a vibraciones y estanca al gas. La amplia gama de productos ofrece el inserto de contactos con Push-in Technology adecuado.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas