‍Conectores M12 confeccionables con bloqueo rápido Push-Pull y conexión Push-Lock

21.05.2024
La conexión Push-Lock se realiza en el bloqueo rápido Push-Pull

Las ventajas demostradas de los conectores M12 son su robustez industrial y unas dimensiones compactas. Phoenix Contact amplía estos puntos fuertes con un manejo sencillo y sin herramientas. El bloqueo rápido Push-Pull y la conexión de conductores Push-Lock hacen que la confección y la instalación resulten sencillas y fiables.

El nuevo estándar en automatización industrial son los conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull. Push-Pull garantiza una conexión segura y sin herramientas incluso en espacios estrechos y con una alta densidad de cableado. Esto ahorra hasta el 80 % del tiempo de instalación en comparación con la conexión por tornillo. Las longitudes de cable personalizadas se realizan con conectores M12 confeccionables. Y aquí tampoco hacen falta tornillos, ya que la tecnología Push-Lock hace que la conexión de conductores resulte cómoda y sencilla. Los conductores rígidos y pretratados pueden introducirse directamente en la cámara de sujeción. Para conectar hilos trenzados finos o conductores con una sección mayor y para desconectar conductores ya conectados, basta con abrir el punto de embornaje con la palanca. El soporte de contactos está marcado con colores y números. Esto simplifica la asignación de conductores y se evitan errores de conexión. La conexión firme y segura está garantizada por una fuerza de contacto definida y estable a largo plazo. La gama de productos de cableado M12-Push-Pull y conectores confeccionables está disponible en versiones apantalladas y no apantalladas, rectas y acodadas.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas