Alta potencia en una carcasa compacta para el montaje mural

12.11.2024
TRIO POWER para el montaje mural

La fuente de alimentación TRIO POWER de Phoenix Contact para el montaje mural ofrece altas potencias hasta 2,5 kW en una carcasa compacta. Gracias al montaje mural flexible y a las amplias funciones, los equipos robustos ofrecen un uso versátil en ámbitos como la fabricación de maquinaria, la robótica o acumuladores de baterías.

Las fuentes de alimentación hasta 2,5 kW destacan por un montaje flexible en la pared del armario de control. Las distintas variantes de montaje permiten el uso individual de los equipos. Es posible tanto la fijación lateral como el montaje en la pared posterior de la carcasa. Las funciones de protección integradas contra tensiones y corrientes inesperadas y perjudiciales hacen que los equipos sean especialmente robustos y fiables. La posibilidad de conexión en paralelo directa con diodo de junta tórica integrado permite el diseño de un sistema redundante, que contribuye a la seguridad de suministro de la aplicación. Además, de este modo es posible un aumento de potencia de hasta 10 kW. Asimismo, tanto el boost estático con un 120 % como el boost dinámico con un 140 % durante 5 segundos permiten aumentar la potencia de forma sencilla. Mediante la posibilidad de conexión en serie se aumenta además la tensión de salida. Una amplia monitorización permite intervenir antes de que falle un sistema: la señalización LED, la interfaz de bus CAN y el recordatorio EOL (fin de la vida útil) indican el estado de la fuente de alimentación.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas