Proyecto de sostenibilidad

Reducción del consumo de energía en un túnel holandés

La filial cumple las especificaciones gubernamentales de reducción del consumo de energía.
Personas en el canal de líneas de un túnel

Objetivo del proyecto

Para reducir el consumo de energía en el túnel Leidsche-Rijn, la filial neerlandesa entró en juego como experta en productos y soluciones para la infraestructura. Junto con el cliente Schreder, se desarrolló y aplicó un concepto personalizado para conseguir ahorros de consumo. Esta contribución a un mundo sostenible es el resultado de una exigencia oficial del gobierno holandés (Rijkswaterstaat) para reducir el consumo de energía.

Hitos

  • Solución Plug and Play de desarrollo propio
  • Sustitución de toda la iluminación del túnel
  • Cooperación con los socios

30 %

Reducción del consumo de energía al año

El túnel Leidsche-Rijn

La solución global reduce el consumo de energía

Cuando se trata del consumo de energía, la iluminación del túnel es uno de los mayores consumidores. En el túnel Leidsche-Rijn se sustituyó completamente la antigua Iluminación del túnel, incluido el sistema de automatización. Para ello, Phoenix Contact desarrolló una solución Plug and Play con controladores PLCnext y software preprogramado. Para el control de los drives LED, se instaló un sistema inteligente de control de puertas (Lumgate). Además, se construyó una interfaz especial para la conexión con el sistema de control principal existente y se implantó una interfaz de usuario gráfica (GUI). Se construyeron más de 250 armarios de control de drivers específicamente para este proyecto.

Este ejemplo muestra claramente cómo Phoenix Contact satisface las necesidades de los clientes con productos y soluciones de forma innovadora y personalizada, al tiempo que contribuye al desarrollo sostenible de nuestra sociedad. La vida útil del sistema de iluminación del túnel es de al menos 15 años.

Image for sustainability development goal number 09
Industria, innovación e infraestructura

Fomento de una infraestructura sostenible

Estoy muy orgulloso de que Phoenix Contact contribuya a reducir las emisiones de CO₂ y, por tanto, a un planeta más limpio. Al mismo tiempo, contribuimos a aumentar la seguridad de los usuarios del túnel y a mejorar la fluidez del tráfico.

Mischa Braam - Phoenix Contact Niederlande, Industry Manager Infrastructure

Su contacto para este proyecto

Mischa Braam
Mischa Braam
Industry Manager Infrastructure

Esto también podría interesarle