China captura la energía solar
Ofensiva fotovoltaica para el autoabastecimiento de energía eléctrica.
Objetivos del proyecto
Con una nueva instalación fotovoltaica, Phoenix Contact apuesta por la autosuficiencia con energías renovables en China. La medida está integrada en un sistema de gestión energética cuyo objetivo es reducir aún más las emisiones de CO₂.
Hitos
- Ahorro de CO₂
- Aprovechamiento del espacio sin utilizar en el tejado
- Mayor autosuficiencia eléctrica
1 MWp
Potencia nominal instalada
10000 m²
Superficie fotovoltaica
~ 30 %
Autosuficiencia
Cada año ahorramos unos 35 000 yuanes en costes de electricidad.
Su contacto para este proyecto
Nie Zhengyuan
Ingeniero eléctrico, China
Esto también podría interesarle
Suiza apuesta por la energía solar
Primero la grava, luego los módulos: 224 m² de paneles fotovoltaicos sobre el tejado.
Más información
Dinamarca se une a la carrera
Sostenibilidad y formación juntas en la pole.
Más información
Portugal aumenta la claridad en el consumo
Si quiere ahorrar energía, debe saber exactamente adónde va la electricidad.
Más información