NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Sistema de control
AXC F 1252 - Sistema de control
1646469

Sistema de control (SPS), PLCnext Control; Programación: Lenguaje de alto nivel y IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tiempo real); Herramienta para programación: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesador: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; Conexión IoT: PROFICLOUD y cada nube a través de conectores de nube; Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1760157
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Edge Device con Virtual PLCnext Control como unidad central de recopilación y evaluación de datos. Además de la función de control IEC 61131-3, el escritorio Linux Ubuntu Pro ofrece una capacidad de ampliación sencilla y una cómoda instalación de software para el análisis de datos.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580715
VL3 FPM 215 - Monitor
VL3 FPM 215 - Monitor
1580715

VL3 FPM 215 es una pantalla plana táctil de 21,5 pulgadas, 1920 x 1080, para aplicaciones industriales con índice de protección IP66 y la óptica y las dimensiones de los modelos WP 6.../TP 6... y VL3 PPC.

Go to Product Detail Page for item 1343106
XT 2,5 - Borne de paso
XT 2,5 - Borne de paso
1343106

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión Push-X, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,34 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris