El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

VL3 FPM 215 - Monitor
1580715

VL3 FPM 215 es una pantalla plana táctil de 21,5 pulgadas, 1920 x 1080, para aplicaciones industriales con índice de protección IP66 y la óptica y las dimensiones de los modelos WP 6.../TP 6... y VL3 PPC.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Pantalla de 21,5"
Entradas DisplayPort, VGA y HDMI
2 puertos USB para teclado y ratón
Temperatura ambiente durante el funcionamiento de -20 °C ... 60 °C