VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Edge Device con Virtual PLCnext Control como unidad central de recopilación y evaluación de datos. Además de la función de control IEC 61131-3, el escritorio Linux Ubuntu Pro ofrece una capacidad de ampliación sencilla y una cómoda instalación de software para el análisis de datos.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Control en tiempo real Virtual PLCnext Control preinstalado
Escritorio Linux Ubuntu Pro preinstalado, fácilmente ampliable
Equipo certificado Linux Ubuntu Pro ampliable, lo que ofrece hasta 10 años de asistencia para actualizaciones
Interfaces de programación gráficas homogéneas
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc.
Dos interfaces Ethernet independientes
Lenguajes de programación superiores: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink