Випробування на відповідність і спеціальні перевірки з’єднувачів і корпусів електронного обладнання Висока якість завдяки відповідності місцевим та галузевим нормам і сертифікації у контрольній партії E: у компанії Phoenix Contact перевірена якість означає також, що наші клеми для друкованих плат, з’єднувачі та корпуси також мають відповідати спеціальним нормам і стандартам у певних галузях та країнах.

Друкована плата зі встановленими клемами для друкованої плати

До спектру контрольної партії E як до заключного етапу належить зокрема й таке:

  • перевірка здатності до паяння
  • значення згинання
  • корозійне розтріскування під напругою
  • відсутність вусів
  • класифікація займистості
  • випробування розпеченим дротом
  • відповідність RoHS
  • відповідність до вимог галузевих і місцевих норм
  • витримування в корозійному середовищі: випробування сольовим туманом, тест Кестерніха (SO2),
  • клімат з утворенням конденсаційної вологи, змішаний газ, що тече
  • витримування в атмосферних умовах: тепло, холод, волога, температурний шок
Результуючі криві випробування циклічним нагріванням

Результуючі криві випробування циклічним нагріванням

Перевірка шляхом циклічного нагрівання згідно з UL 1059

У процесі циклічного випробування на перевантаження підтверджується строк служби електричного з’єднання навіть в умовах екстремальних електричних навантажень. Тут вимагається навантаження протягом 210 хвилин струмом, який у 1,5 раза перевищує номінальний, і 30 хвилин охолодження поперемінно протягом 14 днів.

Клеми для друкованої плати для застосування у вибухонебезпечних середовищах

Клеми для друкованої плати для застосування у вибухонебезпечних середовищах

Вибухозахист відповідно до стандарту IEC 60079

Для технології виробничих процесів компанія Phoenix Contact пропонує також клеми для друкованої плати для застосування у вибухонебезпечних середовищах. Принцип підвищеної безпеки «e» (IEC/EN 60079-7) базується переважно на підвищених вимогах до конструктивного виконання. Найважливіші вимоги для точок підключення:

  • повітряні проміжки і довжина шляхів витоку
  • захист від самопослаблення й неприпустимого пошкодження провідника
  • Не допускається передача контактного тиску через ізоляційні деталі.
  • Точки з’єднання для підключення багатопроводових провідників повинні мати еластичну проміжну ланку.
Перевірка на наявність вусів у лабораторії

Перевірка на наявність вусів у лабораторії

Перевірка на наявність вусів відповідно до стандарту DIN IEC 60068‑2‑82 або JEDEC JESD201

Вусами називають голкоподібні монокристали, які за несприятливих умов виростають на поверхні олова й за певних обставин можуть призводити до збоїв у роботі електронних систем. Уже протягом десятиліть компанія Phoenix Contact застосовує власні високі стандарти щодо нанесення проміжних шарів, параметрів електроліту тощо до всіх луджених поверхонь, завдяки чому утворення вусів, як визначено у стандартах, гарантовано не відбувається. Цей факт постійно підтверджується шляхом детального аналізу.

Перевірка здатності до паяння клем і роз’ємів для друкованих плат

Завдяки випробуванням на змочування технології підключення пристроїв добре підходять для паяння

Перевірка здатності до паяння відповідно до IEC 68‑2‑54

За допомогою випробування на змочування виконується оцінювання та кваліфікація паяльних характеристик поверхонь. Завдяки цьому забезпечується стабільно висока якість компонентів припою. Як правило клеми та роз’єми для друкованих плат від компанії Phoenix Contact зберігають високу здатність до паяння навіть після трирічного зберігання в нормальних умовах і, звісно, підходять для безсвинцевого паяння.