Перевірка навколишнього середовища й визначення терміну служби з’єднувачів і корпусів електронного обладнання Висока якість завдяки максимальній стійкості в умовах екстремального впливу зовнішніх факторів у контрольній партії D: для перевірки наші вироби зазнають впливу екстремальних кліматичних умов, таких як перепади температур. Ми також проводимо випробування вібростійкості та перевірку класів захисту IP. Мета випробувань — забезпечення високої якості, довговічності й надійності навіть у найбільш жорстких умовах.

Перевірка штекерів на вібрацію у випробувальній лабораторії

Контрольна партія D як четвертий етап перед схваленням для серійного виробництва включає такі лабораторні випробування:

  • Випробування ступеня захисту (класифікація IP) відповідно до DIN 40050-9-60529
  • Вібраційні випробування: синусоїдні коливання, пошук резонансу, механічний удар, широкосмуговий шум (IEC 60068-2-6)
  • Витримування в корозійному середовищі: випробування сольовим туманом, тест Кестерніха (SO2), клімат з утворенням конденсаційної вологи, змішаний газ, що тече (IEC 6988)
  • витримування в атмосферних умовах: тепло, холод, волога, температурний шок
Випробування корпусу електронного обладнання пилом

Випробування корпусу електронного обладнання пилом

Випробування рівня захисту відповідно до стандарту DIN 40050‑9/60529

Класи захисту IP описують захист корпусу від контакту з небезпечними частинами і від проникнення сторонніх тіл або води. Компанія Phoenix Contact має у своєму розпорядженні відповідне випробувальне обладнання для відтворюваних випробувань тестових об’єктів на захист від контакту, води та пилу відповідно до чинних стандартів.

Випробування на корозійну стійкість у випробувальній лабораторії

Випробування на корозійну стійкість у випробувальній лабораторії

Випробування на корозійну стійкість згідно з IEC 6988

Високоякісні газонепроникні з’єднання не схильні до корозії й мають стабільно низький опір ділянки контакту навіть у разі впливу агресивних середовищ. Під час так званого тесту Кестерніха тестовий об’єкт піддають дії атмосфери з вмістом діоксиду сірки при температурі навколишнього середовища+40 °C. Для оцінювання впливу корозійного середовища на місце контакту після висихання виконують візуальний огляд і вимірюють опір контакту.

Випробування на вібрацію з’єднувачів для безпосереднього підключення SKEDD

Випробування на вібрацію з’єднувачів для безпосереднього підключення SKEDD

Випробування на вібрацію за стандартом IEC 60068‑2‑6

За допомогою цього випробування визначають стійкість електричних з’єднань до вібрацій. Під час нього на зразок, що випробовується, передаються гармонічні синусоїдальні вібрації, що моделюють дію обертальних, імпульсних або коливальних зусиль. У всіх трьох просторових напрямках діапазон частоти змінюється, наприклад, з 10 до 2000 Гц зі швидкістю в одну октаву на хвилину. Протягом цього випробування на тестовому об’єкті не має виникати пошкоджень, які можуть ускладнити подальше використання.

Випробування з’єднувача на стійкість до перепадів температури в лабораторії

Випробування з’єднувача на стійкість до перепадів температури в лабораторії

Випробування на стійкість до перепадів температури відповідно до IEC 60512‑11‑4, випробування 11d

Технологічні процеси у промислових застосуваннях можуть спричиняти зміни температури. Для моделювання таких умов електричні з’єднання піддають екстремальним змінам температури в камері для кліматичних випробувань. У двокамерному процесі тестові об’єкти переміщають між їхніми нижніми та верхніми граничними температурами протягом декількох секунд, де вони зазвичай перебувають по 45 хвилин. Протягом цього випробування не має виникати пошкоджень, які можуть ускладнити подальше використання.