Електричні випробування з’єднувачів і корпусів електронного обладнання Висока якість завдяки оптимальному вирівнюванню характеристик струму і напруги у контрольній партії C: під час перевірок якості відбувається дослідження характеристик струму та напруги клем для друкованих плат, з’єднувачів і корпусів електронного обладнання. Наприклад, ми випробовуємо матеріали на ізоляцію та допустиме навантаження по струму або вимірюємо прохідний опір до і після випробувань.

Випробування з’єднувача на нагрівання

Контрольна партія C як третій етап перед схваленням серійного виробництва складається з таких перевірок:

  • циклічне випробування на перевантаження (перевірка шляхом циклічного нагрівання згідно з UL 1059)

  • циклічне випробування на старіння

  • теплостійкість

  • опір ізоляції (UL 1703, UL 27)

  • крива погіршення характеристик допустимого струмового навантаження (IEC 60512-5-2)

  • вимірювання перехідного опору (IEC 60998-2-1)

  • високовольтне випробування

  • перевірка граничної імпульсної напруги ізоляції (IEC 60664-1)

  • повітряні проміжки і довжина шляхів витоку

  • перевірка опору

З’єднувач SUNCLIX у випробуванні опору вологої ізоляції

З’єднувач SUNCLIX у випробуванні опору вологої ізоляції

Випробування опору вологої ізоляції відповідно до UL 1703, 27

З’єднувачі, які постійно експлуатуються просто неба, мають витримувати вплив вітру й негоди впродовж 25 років. Застосовані ізоляційні матеріали мають надійно захищати користувачів від ураження небезпечним струмом протягом тривалого часу. Випробування опору вологої ізоляції дає змогу отримати кількісну оціну характеристик ізоляції тестового об’єкта. Під час випробування у спокійному струмопровідному водному розчині можна виявити зміни повітряних проміжків і довжини шляхів витоку, викликані, наприклад, мікротріщинами.

Послідовно під’єднані штекери у випробувальній лабораторії компанії Phoenix Contact

Перевірка допустимого струмового навантаження штекерів при різних температурах

Допустиме навантаження по струму відповідно до IEC 60512‑5‑2

Допустиме навантаження з’єднувача струмом обмежене тепловими характеристиками матеріалів, із яких виготовлені контакти і з’єднання, а також ізоляційними елементами корпусу. Воно залежить від самонагрівання і температури навколишнього середовища, при якій експлуатується компонент. Крива погіршення характеристик допустимого навантаження струмом відображає співвідношення допустимого струму при наявній температурі.

Перевірка граничної імпульсної напруги в лабораторії компанії Phoenix Contact

Перевірка граничної імпульсної напруги в лабораторії

Перевірка граничної імпульсної напруги ізоляції відповідно до IEC 60664‑1

Перевірка граничної імпульсної напруги надає докази достатньо великого повітряного проміжку й довжини шляхів витоку між двома сусідніми потенціалами. Величина напруги тестування залежить від розрахункової імпульсної напруги компонента. Три стрибки напруги (1,2/50 мкс) на полярність не повинні призводити до пробоїв. Це випробування виконується для підтвердження експлуатаційної безпеки компонента. Осцилограф показує часовий хід імпульсної напруги.

Випробування з’єднувача на падіння напруги

Випробування з’єднувача на падіння напруги

Вимірювання перехідного опору відповідно до стандарту IEC 60998‑2‑1

Тривала електрична надійність контакту забезпечується газонепроникним з’єднанням. Визначення контактного опору (зазвичай перед і після циклу випробувань) дає змогу оцінити високу якість з’єднання.