Konnektörler ve elektronik muhafazalar için çevre ve dayanıklılık testleri Test grubu D'de ağır dış etkiler altında maksimum esneklik yoluyla yüksek kalite: Ürünlerimiz, dayanıklılıklarını test etmek için sıcaklık şokları gibi aşırı iklim koşullarına tabi tutulur. IP koruma sınıfları ve titreşim dayanımı da doğrulanır. Testlerin amacı en zorlu koşullar altında yüksek kalite, dayanıklılık ve güvenilirliğe ulaşmaktır.

Test laboratuvarında konnektörler üzerinde yapılan titreşim testi

Seri sürümden önceki dördüncü aşama olarak test grubu D aşağıdaki laboratuvar testlerini kapsar:

  • DIN 40050-9-60529'a göre koruma sınıfı testleri (IP sınıflandırma)
  • Titreşim testleri: Sinüs dalgaları, rezonans arama, mekanik şok, geniş bant gürültü (IEC 60068-2-6)
  • Paslanma testleri: Tuz püskürtme testi, Kesternich testi (SO2), yoğuşma iklimi, akan gaz karışımı (IEC 6988)
  • İklim testleri: Isı, soğuk, nem, sıcaklık şoku
Elektronik muhafaza için toz testi

Elektronik muhafaza için toz testi

DIN 40050‑9/60529'a göre koruma sınıfı testi

IP sınıfları muhafazanın tehlikeli parçalarla temasından ve ayrıca yabancı cisimlerin veya suyun girmesinden korunmasını tanımlar. Phoenix Contact, mevcut geçerli standartlara göre temas, su ve toz koruması için test nesnelerini tekrarlanabilir şekilde test etmek için gerekli donanıma sahiptir.

Bir test laboratuvarındaki paslanma testi

Bir test laboratuvarındaki paslanma testi

IEC 6988'e göre paslanma testi

Yüksek kaliteli, gaz geçirmez bağlantılar agresif ortam etkilerine maruz kaldığında bile paslanmaz ve sabit düşük ohmlu bir temas alanı sağlar. Kesternich testi sırasında test nesnesi +40°C ortam sıcaklığında kükürt-oksit atmosfere maruz bırakılır. Bunu izleyen kuruma zamanından sonra temas noktası üzerindeki aşındırıcı ortamın etkisini değerlendirmek için görsel bir inceleme yapılır ve geçiş direnci ölçülür.

SKEDD direkt konnektör üzerinde yapılan titreşim testi

SKEDD direkt konnektör üzerinde yapılan titreşim testi

IEC 60068‑2‑6'ya göre titreşim testi

Bu test, bir elektriksel bağlantının titreşim direncini gösterir. Test nesnesine harmonik ve sinüzoidal tireşimler uygulanarak dönme, çarpma ve salınım kuvvetleri simüle edilir. Her üç eksen boyunca, örneğin 10 ila 2.000 Hz aralığındaki frekanslar dakikada bir oktav hızında art arda uygulanır. Test nesnesi hiçbir şekilde kullanımını engelleyen bir hasar almamalıdır.

Laboratuvarda bir konnektör üzerinde yapılan şok sıcaklık testi

Laboratuvarda bir konnektör üzerinde yapılan şok sıcaklık testi

IEC 60512‑11‑4'e göre şok sıcaklık testi, test 11d

Endüstriyel uygulamalarda prosese bağlı sıcaklık değişimleri meydana gelebilir. Bu tür koşulları simüle etmek için elektriksel bağlantılar, iklim odasında aşırı sıcaklık değişimlerine maruz bırakılır. İki bölmeli prosedürde, test nesneleri sadece birkaç saniye içinde alt ve üst limit sıcaklıklarına maruz bırakılır ve bu genellikle 45 dakika boyunca uygulanır. Bu, kullanımı engelleyebilecek bir hasara neden olmamalıdır.