Konnektörler ve elektronik muhafazalar için elektriksel testler Test grubu C'de akım akışının ve gerilim karakteristiklerinin optimum hizalanması sayesinde yüksek kalite: Testler sırasında PCB klemenslerinin, konnektörlerin ve elektronik muhafazaların akım ve gerilim karakteristikleri incelenir. Örneğin, malzemeleri yalıtım ve akım taşıma kapasiteleri açısından test ediyor veya bir test dizisinden önce ve sonra kontak direncini ölçüyoruz.
Seri sürümden önceki üçüncü aşama olarak test grubu C aşağıdaki testlerden oluşur:
-
Döngüsel aşırı yük testi (UL 1059'a göre ısı döngüsü testi)
-
Döngüsel yaşlanma testi
-
Termal güvenilirlik
-
İzolasyon direnci (UL 1703, UL27)
-
Akım taşıma kapasitesi oran azalma eğrisi (IEC 60512-5-2)
-
Kontak direnci ölçümü (IEC 60998-2-1)
-
Yüksek gerilim testi
-
Darbe dayanım gerilimi testi (IEC 60664-1)
-
Hava boşlukları ve atlama mesafeleri
-
Direnç ölçümü
Islak yalıtım direnci testi sırasında SUNCLIX konnektörleri
UL 1703, UL 27'ye göre ıslak yalıtım direnci testi
Sürekli olarak dış mekânda kullanılan konnektörler, rüzgâr ve diğer hava koşullarına 25 yıla kadar dayanabilmelidir. Kullanılan yalıtım malzemeleri, kullanıcıları uzun vadede tehlikeli gövde akımlarından güvenilir şekilde korumalıdır. Islak yalıtım direnci testi, test nesnesinin yalıtım performansı için nicel bir ölçüm sunar. Testi dinlenme halindeki iletken bir sulu çözelti içinde gerçekleştirerek, örneğin ince çatlaklar yoluyla hava boşlukları ve atlama mesafelerindeki değişiklikler tanımlanır.
Erkek konnektörlerde çeşitli sıcaklıklarda yapılan akım taşıma kapasitesi testi
IEC 60512‑5‑2'ye göre akım taşıma kapasitesi
Bir konnektörün akım taşıma kapasitesi, kontaklar ve bağlantılar için kullanılan malzemelerin termal özellikleri ve ayrıca muhafazanın yalıtkan parçaları ile sınırlıdır. Kendi kendine ısınmaya ve bileşenin çalıştırıldığı ortam sıcaklığına bağlıdır. Akım taşıma kapasitesi zayıflama eğrisi mevcut sıcaklıkta izin verilen akımı yansıtır.
Laboratuvarda yapılan darbe dayanım gerilimi testi
IEC 60664‑1'e göre darbe dayanım gerilimi testi
Darbe dayanım gerilimi testi, iki komşu potansiyel arasında yeterince mesafelerinin olduğunu kanıtlar. Test geriliminin büyüklüğü bileşenin nominal aşırı gerilim gerilimine bağlıdır. Polarite başına üç darbe geriliminde (1,2/50 µs) kıvılcım çıkmamalıdır. Bu test, bileşenlerin güvenli olduğunu doğrular. Osiloskop darbe geriliminin zaman eğrisini gösterir.
Konnektör gerilim düşümü testi
IEC 60998‑2‑1'e göre hacim direnci ölçümü
Gaz geçirmez bağlantı güvenilir bir elektriksel temas sağlar. Tipik olarak bir dizi testten önce ve sonra elektriksel transfer direncinin belirlenmesi bir bağlantının kalitesini belirler.