EMC filtr přístroj přepěťové ochrany - SFP 1-20/120AC - 2856702

Přístrojová ochrana, podle Typ 3 / třídy III, se síťovým odrušovacím filtrem proti vysokofrekvenčním rušivým napětím, pro 1fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (3vodičová soustava: L1, N, PE), s kontaktem dálkového hlášení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Přístrojová ochrana s odrušovacím filtrem

Vaše výhody

  • Optimalizovaný ochranný efekt díky kombinovanému ochrannému obvodu k absorpci přechodného přepětí a k útlumu vysokofrekvenčního rušení
  • Symetrická stavba ochranného obvodu s komponenty přepěťové ochrany na vstupní a výstupní straně filtru
  • Ochrana proti nadměrnému zahřívání prostřednictvím monitorování teploty ochranného obvodu
  • Mnohostranné použití díky univerzálnímu uspořádání obvodů

Obchodní data

Objednací klíč 2856702
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 208 (C-4-2019)
GTIN 4017918952648
Hmotnost/kus (bez obalu) 571,280 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback