La tecnología SafetyBridge ofrece una solución de seguridad independiente de la red y del sistema de control.
Mediante redes de automatización estándar, con esta tecnología podrá transmitir y evaluar señales orientadas a la seguridad. Esto se realiza sin recurrir a un control de seguridad.
Esta tecnología está disponible para los sistemas de E/S Axioline F e Inline. La tecnología está certificada para las siguientes redes: INTERBUS, PROFIBUS, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT y Sercos.
La aplicación representada con el miniordenador Raspberry Pi muestra las posibilidades de los nuevos módulos de E/S Axioline F con SafetyBridge Technology de Phoenix Contact. Mediante el uso de la SafetyBridge Technology, las funciones de seguridad hasta SIL 3 y PLe son completamente independientes del tipo de sistema de control y protocolo de red utilizados.
Además de los clásicos SPSen, como sistemas de control también pueden utilizarse todos los tipos de sistemas de control basados en máquinas, CNC, embedded eCLR, CODESYS o PC.
En la aplicación se utiliza un Raspberry Pi Board como representante de todos los tipos de sistemas de control programables con lenguajes de alto nivel e IEC 61131. Sobre la base del sistema operativo Raspbian, CODESYS funciona con un maestro EtherCAT integrado como sistema de tiempo de ejecución PLC.
Los módulos de E/S Axioline F con SafetyBridge Technology están conectados mediante cabeceras de bus Axioline F a la red EtherCAT. Todas las funciones de seguridad, como la lectura, la transmisión, el procesamiento y la emisión seguros, se implementan en los módulos de E/S seguros. Con un bloque de función de la SafetyBridge Technology, la aplicación CODESYS de la Raspberry Pi Board accede a toda la información de estado y diagnóstico de los módulos de E/S seguros. Mediante el uso del principio de aceptación, esta acciona las salidas seguras.
La tecnología SafetyBridge está a su disposición igualmente para el sistema de E/S Inline como Axioline F.
Inline es el todoterreno flexible en construcción precisa. A partir de una gran selección de módulos de E/S y bornes de función para todos los sistemas de bus de campo y redes Ethernet usuales, podrá crear sus funciones de automatización de forma totalmente personalizada.
Axioline F es el sistema de E/S en construcción modular de bloques. Gracias a sus tiempos de reacción especialmente cortos, Axioline F es muy adecuado para procesos rápidos y síncronos. La tecnología push-in ofrece una instalación sencilla y rápida y gracias a sus bajas emisiones Axioline F también es adecuado para edificios.
Así de fácil es la seguridad: mediante la función de arrastrar y soltar. Con el software SAFECONF gratuito podrá configurar las funciones de SafetyBridge cómodamente con unos pocos clics del ratón.
La configuración del equipo con SAFECONF cumple las especificaciones legales para la configuración de aplicaciones de seguridad. Con SAFECONF podrá aplicar los requisitos de la norma ISO 13849-1 de forma efectiva.
"$pageName" en