Bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo o push-in
Sus ventajas
- Fácil adaptación gracias al tamaño idéntico y a la misma asignación de pines para conexión por resorte push-in y conexión por tornillo
- La tecnología de conexión uniforme para secciones de cable de 0,2 a 16 mm² permite numerosas aplicaciones
- Amplia gama de conexiones de potencia en pasos de 5,08/6,35 y 10,16 mm
Bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo
Bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo
Con las bornas para placa de circuito impreso de igual contorno desarrollará equipos específicos para el mercado con un diseño uniforme.
Bornas para placa de circuito impreso con conexión push-in
Bornas para placa de circuito impreso con conexión push-in
Con las bornas para placa de circuito impreso de igual contorno desarrollará equipos específicos para el mercado con un diseño uniforme.
Soluciones para la Industria 4.0 con bornas para placa de circuito impreso de igual contorno en diseño TWIN
En el diseño TWIN de igual contorno puede elegir entre la conexión por tornillo y la conexión por resorte push-in. Las bornas para placa de circuito impreso resultan adecuadas para corrientes de hasta 76 A, tensiones de hasta 1000 V y secciones de cable de 0,2 a 16 mm². Como fabricante de equipos aumentará su flexibilidad con los modelos de 2 a 12 polos en pasos de 5,08 mm, 6,35 mm y 10,16 mm. Aproveche una protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1.