Reducción de la variedad de piezas y gastos de almacenamiento más bajos

Reducción de la variedad de piezas y gastos de almacenamiento más bajos

Un sistema, plena flexibilidad

Disminuya la variedad de piezas y conserve la flexibilidad con productos estandarizados y accesorios normalizados.

Las soluciones de producto perfectamente adaptadas entre sí son decisivas para mantener los costes de fabricación de una máquina lo más bajos posible. Puede utilizar nuestros accesorios homogéneos y estandarizados en muchos grupos de productos. De este modo, reducirá la variedad de piezas, disminuirá los gastos de almacenamiento y aún así continuará siendo flexible. Los productos estándar facilitan a los montadores y técnicos de servicio la puesta en servicio y el mantenimiento gracias a un diseño y concepto de mando homogéneos.

Con CLIPLINE complete tiene a su disposición un sistema de bornas para carril para todas las conexiones. Realice con el sistema de relés RIFLINE complete todas las aplicaciones de relé estándar y utilice el sistema de E/S Axioline F para cualquier tipo de red.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Más información