F e n i l i o x A Axioline F – Visión general de productos E/S para condiciones extremas (XC = eXtreme Conditions) Descripción Código de art. Referencia Módulos de entrada/salida analógica, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conector macho Axioline F Módulo de entrada analógica, entradas analógicas: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores, alimentación de sensor integrada Módulo de entrada analógica, entradas analógicas: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores, alimentación de sensor integrada Módulo de entrada analógica, entradas analógicas: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores Módulo de entrada analógica, seguridad funcional, PROFIsafe, exclusivamente para la conexión a sistemas de control de Phoenix Contact o Siemens en sistemas PROFINET, entradas analógicas seguras: 8 (ocupación de 1 canal), 4 (ocupación de 2 canales), 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores (apantallado, par trenzado) 2702007 AXL F AI4 I XC 1H 2702008 AXL F AI4 U XC 1H 2701232 AXL F AI8 XC 1F 1369869 AXL F PSAI8 I XC 1F Módulo de entrada analógica, entradas analógicas activas: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, funcionalidad HART 1052434 AXL F AI8 HART XC 1F Módulo de entrada analógica, entradas analógicas pasivas: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, funcionalidad HART Módulo de entrada analógica, entradas analógicas activas: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, con seguridad intrínseca, funcionalidad HART Módulo de entrada analógica, entradas analógicas pasivas: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, funcionalidad HART, con seguridad intrínseca Módulo de entrada/salida analógica, entradas analógicas: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, salidas analógicas: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores 1215394 AXL F AI8 P HART XC 1F 1052432 AXL F EX IS AI8 HART XC 1F 1215393 AXL F EX IS AI8 P HART XC 1F 1035429 AXL F AI2 AO2 XC 1H Módulo de salida analógica, salidas analógicas: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, funcionalidad HART 1087080 AXL F AO4 HART XC 1F Módulo de salida analógica, salidas analógicas: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, con seguridad intrínseca, funcionalidad HART 1087081 AXL F EX IS AO4 HART XC 1F Módulo de salida analógica, salidas analógicas: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores 2702153 AXL F AO4 XC 1H Módulo de salida analógica, salidas analógicas: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores Módulo de registro de temperatura, entradas analógicas: 4 (para sensores de temperatura resistivos), tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores (apantallados) Módulo de registro de temperatura, entradas analógicas: 8 (para sensores de temperatura resistivos), tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores (apantallados) Módulo de registro de temperatura, entradas analógicas: 8 (8 entradas para termopares o tensión lineal, 1 entrada adicional de -5 V a +5 V), tecnología de conexión: 2 conductores (apantallados, par trenzado) 2701237 AXL F AO8 XC 1F 1035430 AXL F RTD4 XC 1H 2701235 AXL F RTD8 XC 1F 2702464 AXL F UTH8 XC 1F Phoenix Contact 23