El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Seguridad funcional

Soluciones de seguridad para una alta disponibilidad de la planta
Seguridad funcional en el armario de control
Rótulo con la inscripción "Fit for Safety"

Conocimientos especializados sobre seguridad Tendencias y cambios en el mercado de la seguridad

Trabajar en un entorno cada vez más interconectado e inteligente requiere nuevos conceptos de seguridad personalizados para poder gestionar los fallos o las situaciones potencialmente peligrosas. El campo especializado de la seguridad funcional está en constante evolución. Por ello, Phoenix Contact está encantado de ayudarle a mantenerse al día de los cambios en las normas y las nuevas tecnologías: con productos, cursos de formación y expertos certificados por TÜV, le ayudamos a cumplir la Directiva de máquinas y los requisitos de seguridad de la industria de procesos. Le ponemos en forma para proteger a las personas y las máquinas.

  • Amplia cartera de productos para la seguridad de las máquinas y una automatización de procesos segura
  • Múltiples servicios para la seguridad de las máquinas e instalaciones
  • Seguridad comprobada por empleados y productos con certificación TÜV

Seguridad funcional en la aplicación Experiencia de muchos años, soluciones innovadoras y las últimas tecnologías

Nuestros productos de seguridad demuestran su eficacia cada día en diversas aplicaciones e industrias. Ofrecemos soluciones personalizadas para la seguridad funcional en la fabricación de maquinaria y la industria de procesos. Nuestras fiables soluciones de seguridad garantizan el funcionamiento seguro de máquinas e instalaciones incluso en caso de fallos. Puede confiar en nuestra experiencia para hacer funcionar sus instalaciones de forma segura y fiable.

Productos para la seguridad funcional Del interruptor de seguridad al sistema de control seguro

Hacemos que la seguridad funcional sea fácil. Le ofrecemos una amplia cartera de productos de seguridad funcional especialmente desarrollados para la protección de las personas y las instalaciones. Desde interruptores de seguridad sin contacto hasta complejos sistemas de control, todos los productos de seguridad de Phoenix Contact cuentan con la certificación SIL e impresionan por su facilidad de uso.

Dos personas junto a una instalación

Asesoramiento en seguridad Desde la evaluación de peligros hasta la instalación certificada

Para usted, como fabricante, la integración de las funciones de seguridad en una máquina significa un gasto adicional. Para ello, Phoenix Contact le apoya mediante un asesoramiento personalizado. Independientemente del fabricante, los expertos en seguridad funcional con certificación TÜV de Phoenix Contact están a su lado a la hora de planificar, construir, modificar, completar y operar máquinas durante todo el ciclo de vida útil relativo a la seguridad.

Seguridad funcional
Del interruptor de seguridad al sistema de control seguro

Nuestra cartera de productos de seguridad incluye interruptores de seguridad sin contacto, dispositivos de conmutación de seguridad, E/S y un sistema de control seguro. Todos los componentes de seguridad de Phoenix Contact cuentan con la certificación SIL e impresionan por su facilidad de uso.

Ver el E-paper ahora
Seguridad funcional en el armario de control

¿Qué es la seguridad funcional? Normas y estándares

Como desarrollador y fabricante de instalaciones inteligentes, se enfrenta a un gran reto. Todo sistema, por muy bien pensado que esté, alberga graves riesgos para su entorno inmediato. Las normas y directivas de seguridad funcional garantizan una protección fiable para las personas, el medio ambiente y la máquina. Estas describen el control de riesgos mediante sistemas de seguridad automatizados. La correcta aplicación de los sistemas (de control) relacionados con la seguridad y otras medidas de minimización de riesgos son decisivas para la seguridad de un sistema. En caso de que se produzca un fallo crítico, el sistema de control se encarga de iniciar el estado seguro.

La seguridad funcional se mueve en un entorno legalmente regulado. Una de las normas especialmente importantes para la fabricación de maquinaria es la norma EN ISO 13849-1. Este reglamento regula los requisitos de seguridad que debe cumplir una máquina. La serie de normas IEC 61511 regula la aplicación de la seguridad funcional de instalaciones de la industria de procesos. Como parámetros importantes para la fiabilidad de funciones relacionadas con la seguridad cabe citar el nivel de integridad de seguridad (SIL) y el nivel de rendimiento (PL).