FAQ

FAQ de seguridad funcional

Preguntas y respuestas sobre la seguridad funcional

Nuestros expertos responden a sus preguntas.

¿No encuentra su pregunta? - ¡Escríbanos!

En caso de que todavía no hayamos podido responder a su pregunta, cumplimente el formulario que se muestra más abajo. Estaremos disponibles para responder a todas las preguntas y cuestiones sobre la seguridad funcional.

No, los componentes individuales no pueden tener SIL ni PL.

La clasificación SIL hace referencia siempre a una función de seguridad completa, mientras que SILCL hace referencia a un subsistema (según EN 62061).

Se puede crear una relación entre PL y SIL a través del valor PFHd. Tenga en cuenta que las indicaciones de PFHd no tienen en cuenta las especificaciones específicas de las dos normas con relación a la estructura aprobada, la cobertura de diagnóstico o sus requisitos sistemáticos.

Según ambas normas, para los contactos de conducción forzada con equipos de conmutación redundantes (2 canales) y relés, se debe partir de una DC del 99 %. Se requiere una función de diagnóstico con una reacción adecuada ante fallos o al menos una advertencia de peligro.

No, solo un error individual suele conducir a un fallo. En caso de sistemas basados en RFID o con activación magnética, el fabricante puede confirmar una tolerancia de error de hardware de 1.

No, el usuario puede calcular un valor PFHd para las piezas de desgaste en la aplicación correspondiente a partir del valor B10d en función del número de ciclos de funcionamiento.

La MTBF (duración de servicio media entre fallos) describe la duración de servicio media entre dos fallos.

La MTTF (duración media hasta el fallo) describe la duración media hasta el primer fallo de una máquina.

D indica peligroso (eng. dangerous).

La MTTFd (duración media hasta el fallo peligroso) describe la duración media hasta el primer fallo peligroso.

Sí, en el software del sistema operativo según PL e deben tenerse en cuenta los requisitos de la norma IEC 61508-3.

Los anexos a las normas EN ISO 13849-1 y EN 62061 contienen valores de referencia de sustitución para los componentes de uso frecuente. Sin embargo, si están disponibles, deben utilizarse siempre los valores del fabricante.

No, EN ISO 13849-1 describe solo el modo de alta demanda. Por esta razón, solo puede llevar a cabo una valoración MTTF con medidas adicionales como la dinamización forzada.

No, no hay ningún requisito de certificación aparte para el software que se base en ambos estándares. Se basa en el tamaño y la complejidad del proyecto en su conjunto. Es posible que se requiera una prueba de software para la verificación y validación de las funciones de seguridad. Encontrará información sobre este tema en la EN ISO 13849-1, capítulo 4.6 y EN 62061, capítulos 6.9 y 6.10, así como en la EN 61508-3.

No, además de los datos característicos estadísticos como MTTF y B10d, el componente también debe ser funcionalmente adecuado para la función y cumplir determinados requisitos mínimos. Por ejemplo, requisitos de diseño y de tecnología de seguridad (implementación y aplicación de principios de seguridad).

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380