Con HPC revolucionamos la tecnología de carga rápida. Obtenga más información de cómo funciona esta tecnología.
Hasta ahora, en el sistema de carga combinada (Combined Charging System o CCS) podían aplicarse técnicamente corrientes de carga hasta 200 A. Sin embargo, para tiempos de carga especialmente cortos se requieren corrientes muy superiores. Con la tecnología de carga convencional, esto provocaría un sobrecalentamiento peligroso o requeriría diámetros de cable más grandes y difíciles de manejar.
Por este motivo, nuestra tecnología HPC inteligente se basa en la refrigeración activa, que permite corrientes de carga hasta 500 A sin comprometer la seguridad ni el manejo.
Según la directiva VDE-AR-E 2623-5-3 y la norma IEC TS 62196-3-1, durante un proceso de carga el conector y el cable de carga solo pueden estar como máximo 50 K más calientes que el aire ambiente (ΔTmáx = 50 K).
Con el fin de garantizarlo, en el sistema HPC varios sensores de temperatura miden en tiempo real el desarrollo del calor, tanto directamente en los contactos de potencia del conector de carga para vehículos como también en el cable de carga.
Un sistema de control evalúa los datos y regula la capacidad de refrigeración según sea necesario. De este modo, se evita de forma segura y según la normativa el sobrecalentamiento y, al mismo tiempo, se aumenta la eficiencia energética.
El sistema HPC de diseño modular de Phoenix Contact consta de varios componentes adaptados entre sí:
Obtenga todos los datos técnicos y comerciales, los esquemas y las descargas sobre nuestros cables de carga High Power Charging y los accesorios adecuados y realice su pedido directamente en línea.
Además de nuestro sistema High Power Charging le ofrecemos una amplia gama de productos para la construcción de postes de carga rápida de alto rendimiento para una infraestructura de carga moderna.
Se ofrecen entre otros paneles de control, tecnología de comunicación, contadores de energía, fuentes de alimentación, protección contra sobretensiones, bornas para carril y material de instalación.
¿Es fabricante de postes de carga rápidos o planificador de postes de carga y está interesado en nuestra tecnología High Power Charging?
Estaremos encantados de ayudarle y compondremos para usted, a medida de su aplicación, los componentes adecuados para su solución High Power Charging.
¿Cree que la carga de un vehículo eléctrico dura varias horas? Con HPC este tiempo ya forma parte del pasado.
Vídeos muy interesantes, referencias, bibliografía y bases para la electromovilidad.
Soluciones para la electromovilidadReciba siempre la información más reciente sobre
"$pageName" en