Cajas de perfil extruido UM-PRO

Cajas de perfil extruido UM-PRO

Rápidas, compactas y resistentes al calor

También son adecuadas para temperaturas de hasta 100 °C: cajas de perfil extruido UM-PRO con alta resistencia térmica.

Regresar a Cajas para carril

Categorías

Buscar en Cajas de perfil extruido UM-PRO

Mostrar todos los productos de esta categoría

La electrónica industrial moderna cada vez es más compacta, descentralizada y cercana a los procesos. Las cajas empotradas flexibles, como la caja de perfil extruido UM-PRO, convencen sobre todo por sus características que ahorran tiempo y espacio. Además, las cajas también pueden utilizarse a temperaturas elevadas.

Sus ventajas:

  • Longitud exacta de la caja, ya que se ha cortado con una precisión milimétrica
  • Integración sin problemas de sistemas electrónicos grandes mediante una construcción abierta
  • UM-PRO resistente al calor de poliamida con homologación UL hasta 100 °C
  • Montaje sencillo de los equipos mediante el principio de encaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
  • Elevada flexibilidad mediante cubierta de libre posicionamiento

Elevada resistencia al calor

Resistencia al calor  

Resistencia al calor

Utilice sus equipos también a temperaturas elevadas. La poliamida insensible al calor cumple la homologación UL de su equipo y permite una resistencia al calor hasta 100 °C.

Montaje rápido

Montaje con gran rapidez  

Principio del montaje por presión

Con el principio de montaje por presión puede encajar las partes laterales con lo que ahorra tiempo de montaje. No se necesitan tornillos.

Posicionamiento óptimo

Placa de circuito impreso equipada  

Placa de circuito impreso equipada

Equipe su placa de circuito impreso hasta el borde: de este modo utilizará su espacio del mejor modo posible.

Cubrir con seguridad

Cubiertas  

Cubiertas que se pueden colocar libremente

Diseñe su caja adaptada al equipo con las cubiertas de posicionamiento libre.

  • Cubiertas de posicionamiento libre
  • Hay diferentes geometrías disponibles
  • Posibilidad de integración opcional de placas de circuito impreso en cubiertas a través de guías

Conectar módulos con rapidez

Conectores transversales de bus  

Contactos transversales de bus

Facilite la comunicación con sus equipos con los conectores transversales de bus opcionales. Conecte varios módulos entre sí con seguridad y rapidez.

  • Capacidad de carga con una intensidad de corriente hasta 8 A y 160 V

Acerca de las cajas de perfil extruido de Phoenix Contact

Las principales propiedades de las cajas de perfil extruido son una rápida capacidad de montaje así como la posición y longitud flexible de la placa de circuito impreso. Desarrolle equipos de conformidad con sus requisitos, ya que puede elegir libremente la tecnología de conexión a placa de circuito impreso. El principio de diseño abierto es perfecto para placas de circuito impreso con componentes de gran tamaño. Su sistema electrónico está protegido mediante caperuzas opcionales. Benefíciese de una longitud de la caja precisa, la integración sin problemas de sistemas electrónicos grandes mediante una construcción abierta así como de un montaje del equipo fácil y sin herramientas mediante el principio de encaje por presión. Además, dispondrá de flexibilidad en el diseño mediante una cubierta de libre posicionamiento.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Descargas


UM-PRO y UM-BASIC

Sistemas de cajas de perfil flexibles para componentes electrónicos de grandes dimensiones.