nuevo
Ideales para sistemas embebidos: protección perfecta para placas de circuito impreso en formato estándar.
Las cajas universales de la serie UCS son la solución ideal para sistemas embebidos. Las cajas IP40 protegen de forma fiable las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar frente a influencias externas. Las paredes laterales extraíbles permiten soluciones modulares de caja en alturas de construcción individuales. La serie UCS destaca por la fijación flexible de la placa de circuito impreso y las múltiples posibilidades de aplicación.
nuevo
Las cajas para electrónica universales UCS son modulares y permiten soluciones adaptables fácilmente para casi todas las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar.
La caja para electrónica UCS se puede emplear de forma universal con el adaptador de carril y otros accesorios como los pies de soporte o los soportes murales, incluso en el armario de control.
Gracias a la tecnología de conexión a placa de circuito impreso probada podrá realizar fácilmente interfaces individuales para señales, datos o potencia. De esta manera, un ordenador Single Board se convierte en una solución electrónica versátil.
"$pageName" en