Bornes para carril para la zona Ex

Bornes para carril para la zona Ex

Homologado en el estándar Ex

La solución adecuada para cada aplicación Ex.

Buscar en Bornes para carril para la zona Ex

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para la ingeniería de operaciones y procesos, Phoenix Contact ofrece un amplio programa de tecnologías de conexión homologadas Ex. Gracias a los materiales de contacto y materiales aislantes de alta calidad, estos bornes para carril también son apropiados especialmente para el uso industrial en entornos agresivos y zonas expuestas al peligro de explosión. Los bornes homologados para la zona Ex son bornes para carril estándar. Además de las homologaciones usuales correspondientes, de acuerdo con la norma IEC/EN 60079-7 cuentan con un certificado IECEX y ATEX de uno de los institutos de comprobación autorizados por la CE.

Sus ventajas

  • Amplio programa de productos de bornes para carril estándar de todas las tecnologías de conexión con homologación Ex
  • Uso seguro mediante materiales de contacto de alta calidad
  • Soluciones que permiten el ahorro de espacio mediante bornes para fusible y seccionables compactos

Bornes para carril para el índice de protección de seguridad aumentada "e" en la zona Ex 1 y 2 y/o 21 y 22

Bornes para carril para el índice de protección de seguridad aumentada e  

Bornes para carril para el índice de protección de seguridad aumentada "e"

Teniendo en cuenta las instrucciones de instalación, los bornes para carril cumplen los requisitos para el índice de protección de seguridad aumentada "e". De esta manera, los bornes para carril están homologados para la instalación en la zona 2 y, sobre todo, en la zona 1, es decir, en la propia zona Ex. Sin embargo, solo bajo la condición de que los bornes se alojen en cajas de conexión. Asimismo, estas cajas de conexión deben estar homologadas para el grado de protección contra ignición "e" y cumplir, como mínimo, el índice de protección IP54.

Encontrará información detallada sobre los bornes para carril en el rango Ex e y Ex i en el área de descargas del respectivo borne para carril homologado.

Bornes para carril para el índice de protección de seguridad intrínseca "i" en la zona Ex 0, 1 y 2 y/o 20, 21 y 22

Bornes para carril para el índice de protección de seguridad intrínseca i  

Bornes para carril para el índice de protección de seguridad intrínseca "i"

En aplicaciones con el grado de protección contra ignición de seguridad intrínseca "i", no se necesita ninguna homologación aparte para los bornes para carril. En este caso, junto a los bornes homologados Ex e, también pueden emplearse otros bornes estándar teniendo en cuenta la norma IEC/EN 60079-11.

Bornes para carril para el índice de protección Ex nA/Ex ec en la zona Ex 2 y/o 22

Seguridad intrínseca Ex nA  

Bornes para carril para el índice de protección "nA/ec"

El amplio programa de productos de bornes seccionables y para fusible ofrece múltiples soluciones para zonas Ex. Con la combinación de palanca de seguridad, paso y pie PE podrá cablear circuitos de señales apantallados, p. ej. con tan solo un borne para fusible de varios pisos.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380