DNV
ID de homologación: TAE000010TIECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-65861| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 20 A | 0,2 - 2,5 | ||
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Solo conductores flexibles | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Solo conductores rígidos | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| Solo conductores flexibles | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Solo conductores rígidos | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
LR
ID de homologación: LR2371832TANK
ID de homologación: 14ME0912BV
ID de homologación: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40036792| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 20 A | 0,2 - 2,5 | ||