Sistemas de cableado específicos del sistema de control

Sistemas de cableado específicos del sistema de control

Cablear rápidamente, de forma fiable y sin fallos

El sistema de cableado VARIOFACE conecta el sistema de control con el campo: de forma sencilla y sin fallos.

Regresar a Sistemas de cableado para sistemas de control

Categorías

  • Lista de productos Cables
    Cables de sistema para sistemas de control

    Cables de sistema para la conexión entre el sistema de control y el módulo de conexión. Están disponibles en diferentes longitudes.

  • Lista de productos Módulos
    Módulos de conexión para sistemas de control

    Los módulos se usan en combinación con los respectivos adaptadores frontales y se interconectan mediante cables de sistema.

Buscar en Sistemas de cableado específicos del sistema de control

Mostrar todos los productos de esta categoría

El sistema de cableado VARIOFACE es un concepto de cableado diseñado especialmente para el acoplamiento a módulos de E/S de distintos equipos de automatización. En lugar del cableado individual, normalmente costoso y propenso a fallos, aquí se utilizan componentes enchufables. De este modo, se beneficiará de un cableado rápido, claro y sin fallos.

Sus ventajas

  • Versatilidad total: selección de distintas funciones como relé, relé de estado sólido o conector pasamuros
  • Construcción individual mediante módulos de conexión en tecnología de conexión de 1, 2 o 3 conductores
  • Flexible: conectar con tecnología de conexión por tornillo, por resorte o push-in
  • Cableado rápido, sin errores y homogéneo mediante cables de sistema preconfeccionados
  • Planificación sencilla con lista cruzada de diseño o selector online
  • Los sistemas de cableado forman parte del sistema COMPLETE line

Vista general del sistema

Componentes del sistema  

Sistema de cableado VARIOFACE con componentes enchufables

El sistema de cableado VARIOFACE consta de los siguientes componentes:

1) Adaptador frontal

Clasifica las señales de forma que se suprime el costoso cableado individual. Simplemente se enchufa a la tarjeta de entrada/salida adecuada del sistema de control. Se suministran soluciones para los siguientes fabricantes de sistemas de control: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc,  Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Cable de sistema

Mediante un cable de sistema preconfeccionado se transfieren las señales del sistema de control al módulo. Están disponibles en distintas construcciones (longitud, número de polos y apantallamiento).

3) Módulos

El módulo transfiere las señales de control y campo. Benefíciese también de la variedad del programa de productos. Los módulos se suministran con distintas tecnologías de conexión, anchuras totales y diferentes funciones.

Cableado de conductores individuales convencional en comparación con los sistemas de cableado

Cableado de conductores individuales  

Cableado convencional con conductores individuales

Cableado convencional con conductores individuales

El cableado de la periferia con conductores individuales requiere mucho tiempo y es propenso a fallos.

Características:

  • Requiere mucho tiempo porque son necesarios muchos pasos de trabajo individuales, como cortar a medida, pelar, rotular, crimpar y aplicar los hilos
  • Cada conexión de alambre individual es una posible fuente de error
  • Los mazos de cables no son claros
  • Ardua localización de fallos
  • Máxima flexibilidad mediante conductores individuales
Sistemas de cableado  

Sistema de cableado VARIOFACE

Sistema de cableado VARIOFACE

Los sistemas de cableado son un concepto de cableado sistemático que consta de adaptador frontal, cable de sistema y módulo.

Características:

  • Los componentes enchufables permiten una conexión rápida y sin fallos
  • 90 % de ahorro de tiempo en comparación con el cableado de conductores individuales convencional

Sistemas de cableado específicos del sistema de control para el cableado de señales y potencia

VIP-Power Cabling  

VIP-Power Cabling con conexión en el lado del campo del programa de bornas para carril

Acople con los adaptadores frontales universales VIP-Power Cabling todos los tipos de señales mediante Plug & Play a sus módulos del sistema de control SIMATIC S7-300. Las variantes de adaptadores con conectores COMBI o extremos de cables al aire resultan adecuados para el cableado de señales y potencia. Implemente aplicaciones con distintos requisitos de conexión de forma segura y flexible. Mediante la conexión en el lado del campo del programa de bornas para carril CLIPLINE complete, se beneficiará además de todas las funciones de la borna para carril.

Sistemas de cableado específicos del sistema de control con adaptador PLC-V8

PLC-INTERFACE con adaptador para sistemas de cableado  

Sistema de relés modular con conexión de sistema

El adaptador para sistemas de cableado le permite una conexión rápida y sin fallos de los módulos de relé al nivel del sistema de control. En esta solución se combinan las propiedades de producto de PLC-INTERFACE y del sistema de cableado VARIOFACE. El módulo de entrada y salida permite, gracias a su construcción modular, un equipamiento específico del canal según los requisitos de conexión.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control