FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500
-
Adaptador frontal
2907381
Adaptador frontal VARIOFACE, con conexión por tornillo, para módulos de 35 mm digitales de SIMATIC® S7-1500, posibilidad de conexión de 4x 8 o 2x 8 canales.
Detalles de producto
Tipo de producto | Adapt. front. |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión de servicio (DC) | ≤ 50 V DC |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Corriente (por circuito) | ≤ 1 A |
Corriente (Corriente total por byte) | ≤ 3 A (Con alimentación el lado del módulo) |
Corriente (Corriente total) | ≤ 12 A (en caso de alimentación a través del adaptador frontal) |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
Sistema de control compatible SIEMENS S7-1500 | |
Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
6ES7521-1BH50-0AA0 | |
6ES7521-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BH00-0AB0 | |
6ES7522-1BH01-0AB0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 |
Nivel de campo | |
Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
Número de conexiones | 4 |
Número de polos | 14 |
Paso | 2,54 mm |
Nivel de campo | |
Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
Número de conexiones | 2 |
Número de polos | 14 |
Paso | 2,54 mm |
Alimentación | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (con puntera) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (sin puntera) | |
Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (con puntera) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (sin puntera) | |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 29,8 mm |
Altura | 130,4 mm |
Profundidad | 46 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | IEC 61131-2 |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2907381 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK231S |
Página del catálogo | Página 492 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626256511 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 108.77 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 108.77 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cable 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Cable 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cable 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cable 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cable 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cable 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cable 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Cable 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cable 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cable 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cable 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cable 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cable 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cable 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cable 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cable 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cable 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cable 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cable 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cable 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cable 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cable 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Cable 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cable 2299055
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Módulo pasivo 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Módulo pasivo 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Módulo pasivo 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Módulo pasivo 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Módulo pasivo 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Módulo pasivo 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Módulo pasivo 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Conexión de sistema 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Conexión de sistema 2299660
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520