Protección contra sobretensiones para instalaciones emisoras y receptoras

Siempre a la escucha

Siempre a la escucha

Las antenas son verdaderos captadores de rayos. Utilice una protección potente contra sobretensiones con una amortiguación baja.

Regresar a Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Categorías

Buscar en Protección contra sobretensiones para instalaciones emisoras y receptoras

Mostrar todos los productos de esta categoría

Esté siempre en el lado seguro con nuestros potentes descargadores coaxiales COAXTRAB. Mediante la elección adecuada de circuitos de protección con baja capacitancia, se logra una amortiguación baja y al mismo tiempo un elevado ancho de banda. Mediante una buena adaptación de la impedancia, la protección contra sobretensiones no falsifica la señal útil.

Sus ventajas

  • Derivación de corriente de impulsos elevada gracias a elementos de construcción muy potentes
  • No se produce falsificación de las señales útiles: tampoco en caso de frecuencias de transmisión elevadas
  • Protección para todas las aplicaciones y señales usuales a través de una gama de productos completa
  • Gran posibilidad de usos, ya que ofrece construcciones y técnicas de conexión para cada aplicación

Proteja su comunicación

COAXTRAB de Phoenix Contact: protección contra sobretensiones para instalaciones emisoras y receptoras  

COAXTRAB protege las instalaciones emisoras y receptoras de los daños causados por sobretensión.

Los cables de antena y las antenas están directamente expuestos a descargas generadas por agentes atmosféricos. Sin embargo, cuentan con una buena compatibilidad electromagnética (CEM).

No obstante, se recomienda precaución: esto no elimina el riesgo de un acoplamiento de sobretensión.

A ello hay que añadir que también debe protegerse la infraestructura de la radiotransmisión. Un ejemplo típico serían los descargadores llenados con gas o construidos con la tecnología Lambda/4.

Aproveche las ventajas de la línea de productos COAXTRAB de Phoenix Contact: los módulos de protección contra sobretensiones se han diseñado de forma coaxial para todos los sistemas habituales de transmisión –desde la radiocomunicación de haz de canales hasta transmisiones WiFi–.

Protección completa también en casa

Protección contra sobretensiones para edificios de Phoenix Contact  

Protección contra sobretensiones para instalaciones de edificios

Proteja sus valiosos aparatos de televisión y radio de daños provocados por los rayos y las sobretensiones.

Con nuestros módulos de protección contra sobretensiones asegurará la recepción a través de los siguientes sistemas de transmisión:

  • antena de satélite
  • red de cable
  • DVB-T

Si desea proteger su sistema electrónico de entretenimiento de la mejor manera, nuestros descargadores combinados le ofrecen protección para la fuente de alimentación y las instalaciones receptoras.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para instalaciones emisoras y receptoras