CN-LAMBDA/4-2.25-BB
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2801057
Adaptador con tecnología Lambda/4 como protección contra sobretensiones para interfaces de señales coaxiales. Conexión: Conectores N hembra-hembra
Detalles de producto
| Tipo de producto | Protección contra sobretensiones para instal. emisoras y receptoras |
| Clase de ensayo IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Construcción | Adaptador |
| Número de polos | 1 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de conexión | N-Connector 50 Ω |
| Par de apriete | 1,5 Nm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 25 mm |
| Altura | 77,5 mm |
| Longitud | 78,7 mm |
| Color | color níquel |
| negro (RAL 9005) | |
| Material carcasa | HPb59-1 |
| Material superficie de la carcasa | Cu-Sn-Zn |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material Conductor interior | QSn6.5-0.1 |
| Material Superficie Conductor interior | Oro |
| Material Cuerpo aislante | PTFE |
| Material contacto elástico | QSn6.5-0.1 |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Shield/Earth Ground |
| Corriente asignada | 5 A (25 °C) |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 50 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-pantalla) | 50 kA |
| Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs | 20 kA |
| Corriente transitoria suma (8/20) µs | 60 kA |
| Corriente transitoria suma (10/350) µs | 20 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 60 kA |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-tierra) | 60 kA |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-pantalla) | 60 kA |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 1 V |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-pantalla) spike | ≤ 1 V |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Nivel de protección Up (conductor-blindaje) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Atenuación de inserción aE, asim. | típ. 0,1 dB |
| Gama de frecuencias | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Relación de ondas estacionarias VSWR en el sistema de 50 Ω | típ. 1,20 |
| máx. 1,25 | |
| Potencia HF admisible Pmáx con VSWR=xx (sistema de 50 ohmios) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (pico) | |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP68 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | 2000 m |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664-1 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21/A1 |
| Observación | 2008 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-21/A1 |
| Observación | 2009 |
| Tipo de montaje | Adaptación de conexión específica |
| Código de artículo | 2801057 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CL3312 |
| GTIN | 4046356679091 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 288.8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 276 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 027a74bc-ead0-4399-b642-54b2c92e3b64 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4.793 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520