Los amplificadores de separación MACX Analog Ex se han homologado según las normas válidas.
Todos los amplificadores de separación MACX Analog Ex se han homologado según las normas ATEX o IECEx válidas:
Además, están disponibles las homologaciones nacionales correspondientes como UL y Gost.
Todos los dispositivos de 24 V de uno o dos canales de la familia MACX Analog Ex convencen por su ancho de carcasa de 12,5 mm. Esto le permite un ahorro de espacio de hasta el 45 % frente a los amplificadores de separación Ex i habituales en el mercado.
Phoenix Contact convierte las exigencias de seguridad funcional según IEC 61508 en un proceso de desarrollo estandarizado.
Los amplificadores de separación MACX Analog Ex certificados de este modo están a su disposición en todas las aplicaciones que requieran seguridad hasta SIL 2 o SIL 3, lo que se traduce en máxima fiabilidad y seguridad para sus instalaciones.
Además, los conceptos de conmutación patentados garantizan una transmisión precisa y una baja absorción de potencia. El mínimo autocalentamiento resultante de esto permite una vida útil elevada de los dispositivos.
Los amplificadores de separación MACX Analog Ex están equipados de forma consecuente con una separación galvánica segura entre la entrada, la salida y la alimentación. Esto aumenta la seguridad del servicio frente a fallos de la instalación.
Para la alimentación de dispositivos, los amplificadores de separación MACX Analog Ex ofrecen dos soluciones:
la solución de sistema
Puentee con el conector de bus para carril la tensión de alimentación de 24 V. Esto facilita el cableado, la ampliación de sistemas o un cambio de módulo. De este modo, podrá alimentar la tensión de alimentación directamente mediante un módulo MACX Analog Ex cualquiera o bien podrá utilizar el módulo de alimentación y de señalización de errores. Además de la fácil alimentación, este también ofrece una alimentación redundante con desacoplamiento de diodos así como la posibilidad de la señalización de errores.
la solución flexible
Una amplia gama de alimentación le permite instalar los amplificadores de separación MACX Analog equipados de este modo directamente en todas las redes de alimentación –en todo el mundo, sin fuente de alimentación adicional–.
Configure el amplificador de separación compatible MACX Analog Ex fácilmente desde el PC con el software gratuito.
Aquí tiene la posibilidad de elegir entre tres soluciones:
La función de monitorización integrada hace posible registrar los valores actuales de la instalación. Todos los dispositivos configurables mediante software también puede solicitarlos ya preconfigurados de fábrica.
Configure los amplificadores de separación MACX Analog Ex fácilmente sin software. Seleccione entre las diferentes clases de configuración según el tipo de dispositivo:
Los amplificadores de separación MACX Analog Ex están equipados con bornes de conexión enchufables. En este caso, puede elegir entre la construcción por tornillo o por resorte con tecnología push-in.
La codificación y el marcado inequívoco ofrecen una protección contra inversión de polaridad segura y evitan una conexión defectuosa por descuido de bornes de conexión ya cableados.
Además, en los bornes de conexión hemos integrado hembras enchufables. Conecte allí por ejemplo sus comunicadores HART.
Los Termination Carrier son soluciones compactas para una integración rápida y sin errores de dispositivos de carril simétrico de la serie MACX Analog Ex en tarjetas de entrada/salida de sistemas de automatización.
Mediante el sistema de cableado VARIOFACE preconfeccionado podrá conectar los Termination Carrier rápidamente y sin errores con su sistema de control: Plug & Play.
De este modo, podrá combinar las ventajas de los dispositivos de carril simétrico modulares con las del sistema de cableado Plug & Play para una solución universal para la técnica de sistemas.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Amplificadores de separación y transductores de medición
"$pageName" en