nuevo
MACX Analog ofrece la máxima seguridad para sus aplicaciones con protección contra explosión completa y seguridad funcional.
Los acondicionadores de señal MACX Analog le ofrecen amplias soluciones para el procesamiento de señales analógico y digital seguro y sin interferencias. Además de la protección contra explosión para todo tipo de zonas y grupos de sustancias, MACX Analog incluye seguridad funcional acorde con SIL IEC/EN 61508 y PL EN ISO 13849.
nuevo
nuevo
MACX Analog le ofrece amplias soluciones para el procesamiento de señales analógico y digital seguro y sin interferencias. Benefíciese del sinfín de ventajas de la familia de productos.
Phoenix Contact cumple los requisitos en materia de seguridad funcional según IEC/EN 61508. La familia de productos tiene un nivel de integridad de seguridad de entre SIL 2 y SIL 3.
Algunos acondicionadores de señal MACX Analog están además homologados según EN ISO 13849 y ofrecen un nivel de rendimiento de entre PL c y PL d.
Todos los acondicionadores de señal MACX Analog son aptos para instalarse en la zona 2. Además, los acondicionadores de señal Ex i cuentan con homologaciones ATEX y IECEx. Por lo tanto, pueden utilizarse de forma universal en todas las zonas Ex y con todos los grupos de sustancias. La gama la completan otras homologaciones EX internacionales.
El concepto de transmisor con separación galvánica segura le garantiza una transmisión de señales precisa y sin interferencias. Benefíciese de una vida útil prolongada y alta seguridad de servicio en todo el rango de temperaturas de servicio gracias al reducido consumo de potencia y al bajo autocalentamiento.
Los productos de uno o dos canales con funciones estándar en una anchura total de tan solo 12,5 mm permiten un ahorro de espacio de hasta el 30#160;%. Esto posibilita una alta densidad de empaquetado, incluso con temperaturas de servicio extremas. Todos los tipos de equipos cuentan con el mismo contorno exterior y el mismo manejo.
Además de un rápido puenteado de energía sin cableado, el conector de bus para carril le facilita una ampliación del sistema o el cambio de módulos durante el funcionamiento. El mensaje de fallo colectivo permite realizar un cómodo diagnóstico. Utilice las variantes con entrada de amplia gama en todas las redes de alimentación.
Los acondicionadores de señal MACX Analog cuentan con bornas de conexión enchufables, opcionalmente con tecnología de conexión por tornillo o push-in. La codificación y la rotulación ofrecen protección segura contra inversión de polaridad y evitan la conexión incorrecta involuntaria de conexiones ya cableadas. Los conectores hembra de pruebas sirven para medir o para conectar comunicadores HART.
Configure los equipos de manera sencilla sin software utilizando los conmutadores DIP de la parte delantera de la carcasa o cómodamente desde un PC: con el software FDT/DTM o, alternativamente, con el software autónomo de Windows fácil de manejar y con función de monitorización integrada.
Conexión de señales rápida
Plug & Play: el Termination Carrier le ayuda a conectar rápidamente y sin errores equipos para carril MACX Analog en tarjetas de entrada y salida de sistemas de automatización mediante sistemas de cableado VARIOFACE preconfeccionados. El Termination Carrier es el sistema de soportes modulares más compacto del mercado.
Ahorre hasta un 30#160;% de espacio en comparación con otras soluciones habituales del mercado gracias al diseño compacto y a las conexiones de sistema con ubicación profunda. Los soportes finales integrados le permiten posicionar en línea varios Termination Carrier.
La placa de circuito impreso de terminación de ejecución pasiva le ofrece seguridad contra fallos adicional. No incorpora ningún componente activo.
Gracias al uso de equipos sobre carril estándar solo necesita un diseño de ingeniería para aplicaciones de carriles DIN estándar y de sistema.
Integración rápida y segura en la placa de circuito impreso del Termination Carrier mediante los juegos de cables enchufables y codificados. En el lado del sistema de control, la conexión se realiza utilizando los cables de sistema VARIOFACE preconfeccionados con adaptador frontal. Los puntos de conexión de fácil acceso y el cambio de módulos Hot Swap le facilitan el mantenimiento.
Además de los Termination Carrier universales con 1:1-Pinning y desacoplamiento de señales HART opcional, tiene a su disposición otras variantes específicas del sistema central. Las longitudes de perfil sin paso, así como los diferentes conectores de sistema y adaptadores frontales le permiten una adaptación óptima a las tarjetas de E/S de diversos sistemas de automatización.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Amplificadores de separación y transductores de medición
"$pageName" en