Nuestra gama de productos es muy variada: encontrará el hardware adecuado para el mantenimiento, el servicio y el diagnóstico.
Máxima flexibilidad para distintas aplicaciones: utilice la interfaz de servicio de Phoenix Contact en armarios de control, componentes de infraestructura y dispositivos en entornos industriales adversos.
Ahora, con las interfaces de servicio, el mantenimiento, el servicio y el diagnóstico le resultarán todavía más fáciles. Los robustos marcos de montaje con índice de protección IP65 permiten su aplicación en entornos industriales adversos. Las placas frontales para datos ofrecen múltiples posibilidades de conexión en el mínimo espacio, ya que permiten combinar a discreción distintos soportes de contactos.
Encontrará interfaces de servicio con los insertos siguientes:
Las tomas de corriente de armario de control EO se pueden emplear con once geometrías diferentes de conectores a nivel internacional en la ingeniería de armarios de control y de plantas. Las opciones de uso se amplían con funciones adicionales como indicadores LED, fusible, interruptor o interruptor de protección.
Las tomas de corriente se pueden cablear con tecnología de conexión push-in o por tornillo. El montaje de las tomas de corriente también se efectúa de forma flexible: se pueden encajar en un carril DIN o efectuar un montaje por tornillo o adhesivo. Además, combinándose con la placa adaptadora, las tomas de corriente se pueden incorporar en las interfaces de servicio.
"$pageName" en