EO-AB/PT/LED/DUO/15 - Toma de corriente doble
0804177

Toma de corriente doble, con indicación luminosa, Cara enchufable tipo AB 15A, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, tensión nominal: 125 V AC (60 Hz), corriente nominal: 15 A, Montaje sobre carril y directo, normas/disposiciones: UL 508, IEC 60884-1, Indicador de país: EEUU, Canadá

Detalles de producto









Productos compatibles