Carcasas de poliéster

Carcasas de poliéster

Robustez y diversidad

Más es imposible: déjese convencer por nuestra amplia y continua oferta de carcasas de poliéster CLIPSAFE.

Regresar a Cajas de conexión y carcasas vacías

Categorías

Buscar en Carcasas de poliéster

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con la extensa gama de carcasas de poliéster CLIPSAFE dispondrá de carcasas estándar robustas para entornos industriales, así como para zonas no Ex de la industria de procesos. Puede solicitar toda la gama de productos de carcasas vacías CLIPSAFE ya preparadas y equipadas. Para el uso en zonas Ex suministramos las cajas de conexión con la homologación correspondiente para equipos según ATEX e IECEx.

Sus ventajas

  • Gran diversidad gracias a 46 carcasas estándar robustas en tres diseños como base para sus cajas de control y de conexión individuales
  • Ahorro de espacio gracias a las variantes de carcasa con niveles dobles de cableado
  • Personalizadas gracias a variantes con y sin mirilla
  • Un concepto integral gracias al equipamiento personalizado con todos los productos de la gama de productos Phoenix Contact
  • Empleo en exteriores seguro mediante IP66 según EN 60529
  • Uso universal gracias al elevado rango de temperatura entre -40 °C y +100 °C
  • Asesoramiento al cliente profesional y tiempos de entrega cortos mediante una red de distribución mundial

Oferta de carcasas vacías preparadas

Utilice nuestro cómodo formulario para solicitar ofertas de soluciones de carcasas individuales. Aquí puede describir de forma sencilla sus requisitos y prepararemos un presupuesto según estos datos.

En pocos pasos elaborará su solicitud de soluciones:

  • basada en un archivo PROJECT complete
  • basada en un dibujo o
  • basada en sus datos específicos.

En pocos pasos elaborará su solicitud de soluciones:

Carcasas de poliéster con tapa

Carcasas de poliéster con tapa  

Carcasas de poliéster con tapa

 

  • Variantes: 27 tipos de 55 mm x 55 mm x 37 mm y 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Material: poliéster reforzado con fibras de vidrio, gris
  • Clase de combustibilidad según UL 94: V0, sin halógenos
  • Resistencia al impacto: 7 julios según EN 60079-0
  • Índice de protección: IP 66 según EN 60529
  • Junta: CR (cloropreno) -40 °C … +100 °C, con junta de silicona si se solicita -55 °C … +130 °C

Carcasas de poliéster con puerta

Carcasas de poliéster con puerta  

Carcasas de poliéster con puerta

 

  • Variantes: 16 tipos de 120 mm x 200 mm x 100 mm y 400 mm x 600 mm x 250 mm, con o sin mirilla
  • Cierre de puerta: paletón triangular, cuadrado y doble así como empuñadura
  • Ángulo de apertura de la puerta: hasta 135º
  • Material: poliéster reforzado con fibras de vidrio, gris
  • Clase de combustibilidad según UL 94: V0, sin halógenos
  • Resistencia al impacto: 7 julios según EN 60079-0
  • Índice de protección: hasta IP66 según EN 60529
  • Junta: CR (cloropreno) -40 C … +100 C,

Carcasas de poliéster con dos niveles de cableado

Carcasas de poliéster con dos niveles de cableado  

Carcasas de poliéster con dos niveles de cableado

 

  • Variantes: 3 tipos 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm y 360 mm x 360 x 145 mm
  • Material: poliéster reforzado con fibras de vidrio, gris
  • Clase de combustibilidad según UL 94: V0, sin halógenos
  • Resistencia al impacto: 7 julios según EN 60079-0
  • Índice de protección: IP 66 según EN 60529
  • Junta: CR (cloropreno) -40 °C … +100 °C, con junta de silicona si se solicita -55 °C … +130 °C

Cajas de conexión de poliéster CLIPSAFE

La solución CLIPSAFE adecuada para cada aplicación  

La solución CLIPSAFE adecuada para cada aplicación

Para solicitar su solución individual de cajas de conexión, utilice el formulario de solicitud en la categoría:

Solicitar oferta de cajas de conexión.

Aquí puede describir de forma sencilla sus requisitos y prepararemos un presupuesto según estos datos.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380