Monitorización de strings fotovoltaicos

Utilizar la energía solar eficazmente

Utilizar la energía solar eficazmente

SOLARCHECK le informa con fiabilidad de la potencia de su instalación fotovoltaica. Así podrá detectar fallos y podrá tomar las medidas correctivas adecuadas.

Regresar a Gestión de parques fotovoltaicos

Categorías

Buscar en Monitorización de strings fotovoltaicos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Detectar fallos y aumentar la eficacia: las instalaciones fotovoltaicas deben obtener lo más rápidamente posible rendimientos energéticos máximos. Con SOLARCHECK podrá reaccionar de forma inmediata a las pérdidas de potencia de los strings individuales que se pueden deber a paneles dañados o contactos y cableados defectuosos.

Sus ventajas

  • Menos costes y trabajos de cableado ya que no se precisa ninguna fuente de alimentación adicional en la caja de toma de corriente del dispositivo
  • Medición de corriente sencilla y segura: sin interrupción de los cables gracias a los sensores Hall
  • Instalación con ahorro de espacio gracias a una construcción compacta
  • Integración sencilla en sistemas de monitorización gracias a la comunicación Modbus/RTU
  • Control de los contactos de indicación remota a través de una entrada digital adicional
  • Ampliación flexible gracias a la medición de tensión opcional hasta 1500 V DC

SOLARCHECK: medir y comunicar

Vista general de productos para el control de corriente de strings fotovoltaicos SOLARCHECK  

SOLARCHECK: el sistema de monitorización de corriente de strings modular

El sistema de monitorización modular Solarcheck está compuesto por distintos dispositivos para la medición de corriente y tensión y un módulo de comunicación correspondiente.

Módulo de comunicación:

  • Para la conexión y la recogida de valores de medición de hasta ocho módulos de medición
  • Preparación de datos para la transmisión a sistemas de control de orden superior
  • Alimentación de los módulos de medición conectados

Módulos de medición de corriente:

  • Medición de corriente de 8 canales hasta 20 A DC
  • Detección de corrientes inversas hasta -1 A
  • Módulos complementarios de 4 canales para 20 A DC
  • Entrada digital para el control de p. ej. contactos de indicación remota de módulos de protección contra sobretensiones
  • Alimentación a través del módulo de comunicación

Módulo de medición de tensión:

  • Medición de tensión hasta 1500 V DC en sistemas fotovoltaicos puestos a tierra a voluntad
  • Conexión y alimentación normalmente a través de la entrada analógica destinada para ello del módulo de medición de corriente Solarcheck de 8 canales
  • Salida del valor de medición de tensión como señal analógica
  • También puede eliminarse opcionalmente de la conexión Solarcheck y utilizarse por separado

Integración sencilla en sistemas de monitorización

Control de redes grandes  

Red SOLARCHECK para controlar strings fotovoltaicos

El módulo de comunicación reúne los valores de medición de los módulos de medición de corriente y los transmite a un sistema de control de orden superior a través del RS485 MODBUS.

  • Con cada uno de los módulos de medición de corriente registrará hasta ocho y/o cuatro corrientes de strings.
  • Se pueden conectar como máximo ocho módulos de medición de corriente del tipo que desee a un módulo de comunicación.
  • El cable de comunicación de 2 conductores sirve al mismo tiempo como fuente de alimentación de los módulos de medición. Por lo tanto, no necesitan ninguna fuente de alimentación adicional en el campo.
  • El módulo de medición de tensión se conecta normalmente a través de la entrada analógica destinada para ello de los módulos de medición de corriente de 8 canales y también se alimenta a través de esta.
  • Todos los valores de medición se pueden leer a través de registros abiertos a partir del módulo de comunicación.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380