Organice los potenciales con mayor claridad y de forma inequívoca: con los bornes de varios pisos diferenciados con colores de Phoenix Contact.
Sus ventajas
Ahorra espacio ya que en una carcasa del borne puede haber hasta tres potenciales
Fácil distribución de potencial gracias a fosos funcionales en cada piso
Claridad gracias a la rotulación de todos los puntos de embornaje
Puente de potencial vertical
Foso funcional doble para la distribución de potencial sencilla
Puede conectar los pisos con los puentes de potencial verticales. Así se logran verdaderos distribuidores de potencial a partir de bornes de varios pisos.
Bornes de conexión del motor
Perfectos para la conexión del motor: bornes de varios pisos
¿Por qué los bornes de varios pisos son especialmente adecuados para la conexión sencilla de consumidores de 1 o 3 fases?
Le ofrecen los potenciales necesarios y una conexión del conductor de protección en una sola carcasa del borne.
"$pageName" en