CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-66179_A1Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
KR
ID de homologación: HMB17372-EL002NK
ID de homologación: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40009033Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
DNV
ID de homologación: TAE00001CSATEX
ID de homologación: KEMA00ATEX2052UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 550 V | 22 A | 0,08 - 2,5 | |
Solo conductores rígidos | 550 V | 26 A | 0,08 - 4 |
EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0051UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 550 V | 22 A | 0,08 - 2,5 | |
Solo conductores rígidos | 550 V | 26 A | 0,08 - 4 |