RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Puente reductor
3030900

Puente reductor, Para la interconexión de PTPOWER 35 en borneras ST o PT con 2,5 mm2 y 4 mm2 de sección transversal nominal, paso: 10,8 mm, número de polos: 2, corriente nominal: 45 A, longitud: 5 mm, color: rojo

Detalles de producto








Productos compatibles